No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Syncade-P-Information Integration

Integración de la información Syncade

Descripción del producto

La información necesaria para tomar decisiones de negocios efectivas es muy difícil de encontrar. Al integrar los datos de la planta en tiempo real con sus sistemas empresariales, puede trabajar de forma más inteligente para impulsar los objetivos de producción. Coordine las funciones críticas como el control de procesos, las operaciones de fabricación, ERP, LIMS, CMMS y la programación. El uso de conectores e interfaces estándar Syncade minimiza los costos de soporte.

Sistemas operativos compatibles
Windows 7 o superior
Procesador
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior; Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior
Disco duro
50 GB de espacio libre en disco duro
Pantalla
Video SVGA o de mayor resolución (1024 x 768 o superior)
RAM
2 GB de RAM como mínimo; se recomiendan de 8 a 16 GB de RAM

Características

  • Obtenga información con métricas y estadísticas de desempeño en tiempo real
  • Personalice el intercambio de información para ver rápidamente la información relevante para su función
  • Minimice los requisitos de soporte especializados

Documentos y dibujos