No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-K-CompoSeal Valve Manual Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Descripción del producto

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Características

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
  • El cuerpo y el disco estilo oblea patentados con materiales compuestos de alta tecnología dan como resultado una excelente resistencia química interna y externa.
  • La construcción ligera ofrece costos más bajos y una instalación simplificada.
  • No es necesario un soporte adicional de las tuberías cuando se instala en tuberías de plástico o de GRP (fibra de vidrio reforzada).
  • El disco de material compuesto de alta tecnología proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Todos los afianzadores son de acero inoxidable 316 de serie.
  • Cierre a prueba de burbujas bidireccional, según EN 12266-1, índice de fugas A.
  • Escala de presiones de hasta PN 16 a altas temperaturas.
  • La válvula se puede usar en aplicaciones de alta velocidad en línea de hasta 12 m/s.
  • El husillo y los sellos principales de la válvula no se ven afectados por la fuerza de empernado de la brida ni por el tipo de brida del tubo.
  • Elevado valor Kv (Cv).
  • No es necesario utilizar juntas de brida.
  • El sellado del vástago principal supera los valores de presión de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificaciones

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
Material
Fibra compuesta
Temperatura operativa
Menos de 150 °C
Clase de presión
NP
Tipo de conexión del proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar del tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa con asiento elástico Keystone CompoSeal
Emerson Manual Actuator