No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000441

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

Descripción del producto

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

Características

  • Cierre hermético a las burbujas en valor de presión total en ambas direcciones.
  • La versión con oreja F222 es adecuada para el servicio bidireccional de fin de línea con el valor de presión total.
  • Los cojinetes superior e inferior absorben las cargas de empuje lateral.
  • Una junta tórica moldeada en el asiento efectúa el cierre de la brida, lo que elimina la necesidad de juntas de brida.
  • Orificios de localización en el cuerpo que facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
  • El cuello extendido permite el espacio adecuado para la brida y el aislamiento.
Certificaciones
American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, ABS
Conexión final
Oblea, con oreja
Aplicación
Bombas, planta de aire, servicios de instalaciones y procesos, instalaciones, evaporadores y secadores, sistemas de colector de polvo, secadores, agua de refrigeración, circulación de aire, balance de planta (BOP), sopladores, compresores, enfriadores
Material
Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316, hierro fundido, Buna-N, caucho Epdm
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
ASME B16.34, API 609
Tamaño de la válvula
NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250, 5 pulg., NPS 6 / DN 150
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Agua caliente, aire, gas inerte, aire, aceite ligero, líquido, vacío, agua, agua/glicol
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos