No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-PB

Trampa de vapor termostática Yarway PB

Descripción del producto

La serie PB Yarway proporciona las ventajas de una trampa de vapor termostática, incluyendo la eliminación de condensación a prueba de congelación y energéticamente eficiente en un diseño económico y de montaje permanente. El tipo PB-5 funciona casi con la temperatura del vapor para aplicaciones de goteo y rastreo crítico cuando se requiere el máximo drenaje de la condensación, mientras que el tipo PB-40 está diseñado para aplicaciones de acondicionamiento para el invierno y rastreo de instrumentación cuando el calor sensible de la condensación se empleará para calefacción.

Características

  • A prueba de congelamiento
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Funciona contra el 99 % de contrapresión
  • Descarga de energía eficiente subenfriada
  • Pantalla y válvula de retención integral
  • Instalación en cualquier posición
Tecnología
Termostática (fuelles/ FTE)
Tamaño
NPS 1/2 y 3/4 / DN 15 y 20
Temperatura máxima
750 °F (400 °C)
Presión de funcionamiento
305 psi (21 bar)
Contrapresión
Hasta un 99 % de la presión de entrada, psia/bar
Capacidad
Hasta 660 lb/h (300 kg/h)
Conexiones
NPT
Materiales
Acero inoxidable

Documentos y dibujos