No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-2500 Series point level switches

Interruptores puntuales de nivel Rosemount™ serie 500 para aplicaciones de sólidos

Descripción del producto

Los interruptores de nivel para sólidos de Rosemount proporcionan medición flexible de polvos, granos y pellets. Su tamaño compacto los hace aptos para la instalación en contenedores y silos de todos los tamaños. Hay cuatro tecnologías diferentes a disposición, para que pueda encontrar la solución correcta para su proceso.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
Dimensiones
Longitudes de extensión:
2501 - ≤ (157") para tubo extendido, ≤ 10.000 mm (393") para la versión con cuerda
2511 - ≤ (157")
2521 - ≤ (157") para tubo extendido, ≤ 20.000 mm (787,4") para la versión con cable
2535 - ≤ (157")
2555 - ≤ 20.000 mm (78,7) para la versión con varilla, ≤ 20.000 mm (787,4") para las versiones remotas y con cuerda
Sensibilidad
2501 - para medios ≥ 15 g/l​
2511 - para medios ≥ 30 g/l​
2521 - para medios ≤ 5 g/l​
2535 - para medios ≥ 20 g/l​
2555 - para medios DC * ≥ 1,5​
Temperatura del proceso
2501 - Temp. ≤ 1100 °C
2511 - Temp. ≤ 150 °C
2521 - Temp. ≤ 150 °C
2535 - Temp. ≤ 150 °C
2555 - Temp. ≤ 500 °C
Salida
Relé, PNP de 3 cables, carga directa, NAMUR
Material de la carcasa
Aluminio para todos los interruptores, el valor nominal puede ser de IP66 (2501, 2521) o IP67 (2511, 2535, 2555)
Materiales de construcción
Puede ser de aluminio, acero inoxidable (303/304 o 316L), PPS o cerámica

Características

  • Los interruptores para sólidos de Rosemount no necesitan mantenimiento
  • El alojamiento de aluminio forjado, robusto y giratorio, permite una orientación de la conexión eléctrica luego de la instalación mecánica
  • Los interruptores para sólidos de Rosemount no son sensibles a la temperatura o a los cambios de presión​
  • La "tecnología de protección activa" (Active Shield) utilizada por Rosemount 2555 protege contra la acumulación de fluidos o endurecimiento que garantizan una completa confiabilidad
  • El Rosemount 2535 no se ve afectado por el puente debido al tipo de sensor: la varilla.
  • Los interruptores para sólidos Rosemount 2501 y 2555 resisten cargas pesadas y altas temperaturas
  • El Rosemount 2501 tiene una electrónica de voltaje universal con tiempo de retardo ajustable para la salida de señal
  • Todos los interruptores son fáciles de instalar y de dar servicio (sensores "plug & play")
  • Ideal para protección contra sobrellenado (FSH/FSL)​
  • Amplio rango de longitud de extensión para productos adhesivos​ (tubo o cable)
  • Los materiales de construcción pueden ser aluminio, acero inoxidable, PPS o cerámica
  • Aprobaciones para uso en áreas peligrosas (gas y polvo) disponibles para todos los interruptores
    Aprobación higiénica - EHEDG disponible para 2555

Documentos y dibujos