En el proceso de elaboración de cerveza, hay dos métodos de molienda diferentes, la molienda de producto húmedo y la molienda de producto seco, cada uno de los cuales requiere instrumentos de medición. Durante la molienda de producto húmedo, el control preciso de la adición de agua es crucial para optimizar la extracción de azúcares fermentables y mejorar la calidad de la cáscara. En la molienda de producto seco, la medición precisa del tamaño de las partículas de grano es esencial para garantizar la uniformidad adecuada para la maceración y el filtrado eficientes. En ambos métodos se necesitan instrumentos avanzados de medición para conseguir uniformidad, optimizar la eficiencia y garantizar la más alta calidad del producto final de cerveza.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
El Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario que ofrece mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar las tecnologías Smart Echo Supervision y FMCW de dos hilos, el Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto de contacto, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva la condición del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.
El Rosemount 1408H Transmisor de nivel proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones de higiene (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.