No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-881

ASCO™, serie 881 - Conectores tipo horquilla eléctricos

Descripción del producto

ASCO serie 881 es una línea de conectores tipo horquilla, de tamaños 22 y 30, para adaptarse a bobinas moldeadas de tres pines estandarizadas. Los conectores están disponibles en tres versiones: modelo giratorio estándar, modelo giratorio estándar con indicador LED visual integrado y protección eléctrica, y modelo con cable moldeado de 3 núcleos no rotativo.

Productos

Search
1-10 de 64 resultados para Products
:

Características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C

Documentos y dibujos