No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-ks1

Válvula de compuerta estilo cuchilla de servicio pesado Clarkson KS1

Descripción del producto

La válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS1 de Emerson es una válvula ASME clase 150 verdaderamente bidireccional y sin fugas diseñada para las exigencias de las aplicaciones de servicio pesado. La KS1 está diseñada para extender la vida útil de la válvula y los intervalos de servicio, además de reducir el costo total de propiedad.

Características

  • Desempeño verdaderamente bidireccional y sin fugas para servicio pesado
  • El sistema patentado de sellado del borde de la compuerta elimina las fugas por medio de la parte superior de la válvula
  • El asiento de elastómero moldeado con precisión y sección transversal pesada aumenta el área de superficie de sellado para mantener un desempeño sin fugas durante más ciclos
  • Activo reparable con piezas de repuesto que pueden sustituirse por herramientas estándares
  • El puerto totalmente redondo y el diseño de asiento reducen la caída de presión en toda la válvula para extender la vida útil en aplicaciones abrasivas.
  • Los anillos de desgaste endurecidos e integrales de entrada y salida minimizan el desgaste del cuerpo de la válvula y prolongan la vida útil del activo
  • Simplifique el mantenimiento con el sistema de sellado del borde de la compuerta autoajustable dinámicamente
Rango de tamaño
DN 50-600 (NPS 02-24)
Clasificación de la temperatura
205 °C (400 °F)
Clasificación de la presión
ASME clase 150
Certificaciones
CRN
Normas de diseño
MSS SP-135, ASME B31.3
Cara a cara
MSS SP-135 corto
Conexiones finales
Bridada: ASME 150, AS 2129 tabla D/E, PN 10/16/20

Documentos y dibujos