No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-AgileOps Database

Base de datos DeltaV™ AgileOps

Descripción del producto

AgileOps proporciona un repositorio central para ver, configurar y gestionar todos los datos de la alarma y de evento. La base de datos en línea, compatible con ISA 18.2 e IEC 62682, mejora en gran medida su capacidad de auditar y racionalizar alarmas al proporcionar una vista unificada de todos los ajustes del sistema de control.

Características

  • La base de datos de AgileOps es una solución en línea que monitoriza el sistema de control para detectar cambios, detecta alarmas nuevas y eliminadas e impulsa el proceso de trabajo para racionalizar las alarmas. AgileOps permite a los usuarios aplicar las propiedades de la alarma, indicar valores aprobados y revisiones sugeridas y capturar causas, consecuencias y acciones y otros datos de alarma. Con la base de datos de AgileOps, los usuarios pueden ver la configuración en cada punto.
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.

Documentos y dibujos