No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3812 Two-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Medidor de flujo ultrasónico 3812 de dos vías de Rosemount™

Descripción del producto

Ideal para la asignación y medición de verificación, el caudalímetro ultrasónico para líquido de dos vías económico 3812 de Rosemount cuenta con vías de medición de plano paralelo y de dos radios medios que minimizan la incertidumbre de medición ocasionada por los perfiles de caudal con alteraciones. El medidor está equipado con la serie 3810 electrónica ultrarrápida de Rosemount que mejoran la precisión y estabilidad de medición al reducir la sensibilidad a los cambios en el perfil de caudal, sólidos o aire arrastrado. La interfaz intuitiva del operador dentro del software MeterLink™ ayuda a los operadores a identificar las alteraciones de caudal costosas y los problemas de desempeño del medidor en tiempo real para mejorar las prácticas de mantenimiento y medición.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Tamaños de tubería
DN100 a DN900 (4 in a 36 in)
Tipo de fluido
Líquido
Linealidad
±0,3% de valor medido en un rango sobre 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pies/s)
Repetibilidad
±0.10% de valor medido
Velocidad
1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pies/s) con un rango extendido de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pies/s)
Rango de temperatura de operación
Transductores: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F) u opcional -50°C a +150°C (-58°F a +302°F)
Electrónica: -40°C a +60°C (-40°C a +140°F)
Rango de presión de operación
0 a 155 Bar (0 a 2.250 psig)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable
Calibración
Realizada en el laboratorio de calibración de caudal con certificación ISO 17025 de Emerson’

Características

  • Reduce el perfil del caudal, los sólidos y/o la sensibilidad al cambio de gas arrastrado con la electrónica ultrarápida serie 3810 de Rosemount
  • Supervisa el análisis de flujo y reciba una vista intuitiva del medidor de salud con el Software MeterLink™
  • Utiliza los diagnósticos de predicción y la información variable del proceso para detectar problemas y evitar alteraciones del proceso y tiempo de inactividad
  • Minimiza el tiempo y los costos de mantenimiento al no tener piezas movibles que se desgasten o se rompan
  • Facilita el mantenimiento con transductores que se pueden reemplazar en el campo y que no están en contacto con el proceso
  • Agiliza la instalación y el diseño en la planta con un rango amplio de caudal y capacidades de caudal bidireccionales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos