No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Detector de nivel Rosemount™ 2140 de horquilla vibratoria

Descripción del producto

El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnóstico inteligente que monitoriza continuamente la condición operativa del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de prueba de verificación remota completamente integrada, que ayuda a aumentar la seguridad y la eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para aplicaciones de seguridad crítica.

Presión de funcionamiento
Vacío total a 100 barg a 50 °C (1 450 psig a 122 °F)
Temperatura operativa
−40 °C a 150 °C (−40 °F a 302 °F) como estándar; −70 °C a 260 °C (−94 °F a 500 °F) como opción
Certificaciones y aprobaciones
ATEX, IECEx, IECEx, EE. UU., Canadá: consultar en las especificaciones la lista completa de certificaciones
Seguridad
IEC 61508 certificado para SIL 2
Diagnóstico
Autocomprobación electrónica y monitorización de la condición continuas
Opcional: conjunto de diagnóstico inteligente: perfiles de frecuencia, aviso de alimentación y alertas del proceso configurables
Opcional: prueba de evaluación funcional/parcial. Únicamente Rosemount 2140:SIS: prueba de evaluación parcial remota

Características

  • El único detector de nivel de horquilla vibratoria HART cableado del mundo.
  • Cambio de seco a húmedo optimizado para muchos tipos de medios. Incluye ajustes de arena húmeda para el manejo del tanque y eficiencia del separador.
  • La confiabilidad del cambio de seco a húmedo se maximiza incluso cuando las propiedades del medio se desconocen. Especialmente importante en tanques y tubos pequeños donde los niveles pueden cambiar rápidamente.
  • Detecta problemas que pueden indicar recubrimiento o corrosión en la horquilla y corrosión por el ingreso de agua.
  • La cobertura de diagnóstico excelente permite dar un verdadero mantenimiento predictivo.
  • Kits listos para la actualización y para inversiones futuras.

Documentos y dibujos