No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Sensor de conductividad toroidal de paso del caudal Rosemount™ 242

Descripción del producto

El sensor de conductividad toroidal de paso del caudal Rosemount 242 cuenta con un diseño de paso de caudal no invasivo que permite instalaciones en línea sin obstrucciones para el caudal de muestra. Este sensor de conductividad el ideal para medir la conductividad en líquidos muy conductivos hasta de 2 S/cm (2 000 000 μS/cm) y para su uso en líquidos viscosos, abrasivos o fibrosos.

Rango de medición
Rango de conductividad: de 100 µS/cm a 2 S/cm
Peso
1 in a 2 in: 22 lb (10 kg)
3 in a 4 in: 86 lb (39 kg)
Temperatura máxima
Para obtener más detalles, consultar las hojas de datos.
Presión máxima
Para obtener más detalles, consultar las hojas de datos.
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Revestimiento: teflón (PTFE), PEEK con relleno de vidrio o alúmina
Anillos de contacto: acero inoxidable 316, acero inoxidable Carpenter 20Cb-3® o Hastelloy® C-276
Juntas tóricas: EPDM, Viton™ (FKM) o Chemraz® (FFKM)

Características

  • Medidas resistentes: no les afecta la tasa de caudal ni la dirección del proceso
  • Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión
  • Evita la acumulación de sólidos ya que ninguna parte del sensor de conductividad sobresale del caudal de muestra
  • Reduce el tiempo de inactividad con calibraciones en línea
  • Los tamaños de línea de 1, 1,5; 2, 3 y 4 pulgadas (25, 40, 50, 80 y 100 m) están disponibles con bridas compatibles con ANSI y DIN
  • Garantiza la compatibilidad del proceso con una variedad de materiales de revestimiento y O-ring
  • Cableado simplificado con caja de conexiones integrada

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos