No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Transmisor de dos canales Rosemount™ 56

Descripción del producto

El transmisor de canal doble Rosemount 56 es un dispositivo alimentado por línea que puede aceptar entradas de sensores de pH/ORP, sensores de electrodos selectivos de iones (ISE), sensores de caudal, corriente, conductividad (por contacto y toroidal), sensores de turbidez, sensores de oxígeno disuelto, sensores de cloro y sensores de ozono.

Certificaciones y aprobaciones
FM: Clase I, división 2, grupos A, B, C y D • Clase Il y lll, división 2, grupos E, F y G • T4
Peso
Redondeado a la siguiente libra entera o siguiente 0.5 kg: 3 lb/4 lb (1.5 kg/2.0 kg)
Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: –1500 a +1500 mV
Precisión
Sensor de pH: ±0.01 pH
Sensor ORP: ±1 mV

Características

  • Recupere información de calibración y medición al acceder al registro de datos por USB
  • Diseñe procesos eficientes al utilizar el controlador PID integrado
  • Visualice inmediatamente la información pertinente gracias a la pantalla grande personalizable
  • Transmita parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART® o Profibus DP
  • Logre más cosas gracias al uso de un dispositivo inteligente con capacidad de registro de datos y control de PID

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
: