No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-R305 Integral Manifold

Rosemount™ R305 Distribuidor integral

Descripción del producto

El distribuidor integral Rosemount R305 se acopla directamente al transmisor patentado Rosemount Coplanar™ eliminando de esta forma la necesidad de usar una brida. La válvula Pressure-Lock™ que se incluye exclusivamente en los distribuidores Rosemount R305 y R306, ofrece un funcionamiento simplificado, aumento en la confiabilidad y más seguridad para el operador. Este distribuidor liviano, de primera calidad está disponible en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas, lo que permite el aislamiento del instrumento y ventilación controlada que garantiza la integridad de las mediciones.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
Presión de funcionamiento máxima
6250 psi (431 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT 1/2" -14 hembra
Orientación: Paralelo con el transmisor, a 90° al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece mejor confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Está diseñado para montaje directo en la interfaz del transmisor Coplanar Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida y reduce el peso total del sistema
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del distribuidor
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas para los transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones hembra NPT del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos