Acelerar la transición a un futuro con hidrógeno
Apoyar los objetivos de descarbonización mediante el desarrollo de soluciones en toda la cadena de valor del hidrógeno.
Se pueden aplicar la monitorización, el control del proceso y el análisis predictivo y las soluciones en toda la cadena de valor del hidrógeno, incluidas las estaciones de abastecimiento. Las tecnologías de automatización ofrecen a fabricantes y operadores tecnología comprobada en compresión, almacenamiento y distribución.
Medidor HPC015 Coriolis de Micro Motion
Un caudalímetro Coriolis de acero inoxidable, de alta presión, ideal para utilizar en aplicaciones de alta presión.
Válvula solenoide de alta presión de 5000 psi para GNC ASCO 291
La línea de válvulas solenoide de alta presión serie 291 de ASCO está diseñada específicamente para equipos de suministro de gas natural comprimido.
Rosemount 3051 Transmisor de presión
Los productos para la medición de presión proporcionan la oferta más amplia disponible que permite cumplir prácticamente con todas las necesidades de aplicaciones.
Isla de distribución Aventics
La serie de AVENTICS proporciona una base confiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas.
Sensores serie AF2 de AVENTICS™
Sensores de caudal que monitorizan el consumo de aire en sistemas neumáticos y permiten la rápida intervención en caso de fugas.
Actuador electroneumático serie ER5000 de TESCOM
Controlador PID basado en microprocesador que aporta un control preciso de presión algorítmica en un amplio rango de aplicaciones
Tecnología interna Rosemount X-well™
Los productos de medición de la temperatura de Emerson proporcionan soluciones innovadoras para sus aplicaciones más desafiantes
Mejore la calidad del producto al reducir la variabilidad y operar más cerca de los límites de restricción del proceso. La aplicación de control y simulación puede efectivamente capacitar a los operadores con la simulación MPC sin conexión.
Controles Edge RX3i y Movicon
Controles deterministas de alta velocidad escalables, abiertos e interoperables para sus aplicaciones más exigentes.
E/S RSTI-EP
La familia de E/S de corte distribuido de Emerson combina la flexibilidad modular “Build As You Go” con durabilidad de alto desempeño.
Soluciones "llave en mano"
Garantice operaciones seguras en un gabinete antideflagrante y obtenga monitorización y alertas en tiempo real por medio de un tablero de instrumentos in situ o por medio del sistema en la nube
Software de simulación Mimic™
El software de simulación Mimic™ proporciona una simulación precisa y en tiempo real de los comportamientos de la planta.
Válvula serie VAVG de TESCOM™
Adecuada para aplicaciones con líquidos y gases. Ideal para el uso en pruebas de ciclos de alta presión, paneles de control neumáticos e hidráulicos y laboratorios de I+D.
Soluciones confiables para ayudar a garantizar operaciones de distribución seguras, precisas y eficientes incluso en entornos peligrosos y explosivos.
Detector de llamas de hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount™ 975HR
Un detector de llama infrarrojo multiespectro está específicamente diseñado para la detección de llamas de hidrocarburo e hidrógeno.
Sistema instrumentado de seguridad DeltaV
El sistema moderno de seguridad de procesos DeltaV SIS™ le ayuda a proteger de manera confiable sus activos y mejorar la disponibilidad del proceso.
Válvulas de alivio de presión de acción directa por resorte serie 60/80 de Anderson Greenwood
Válvulas de descarga de presión de acción directa por resorte que utilizan asientos blandos e internos especiales para ofrecer un desempeño óptimo y preciso
Válvula de seguridad de presión Anderson Greenwood™ tipo 84
La válvula de alivio de presión Anderson Greenwood™ tipo 84 garantiza un funcionamiento seguro y fiable del almacenamiento y transporte de H2, estaciones de reabastecimiento H2 y otras aplicaciones de gas de alta presión en diversas industrias.
Garantice el almacenamiento y transporte seguro, confiable y eficiente de combustible para sus operaciones de distribución de combustible de hidrógeno.
Emerson tiene las soluciones correctas para mejorar las operaciones e impactar en el resultado final. Las tecnologías de control Edge monitorizan continuamente el caudal de hidrógeno para realizar predicciones acertadas de los niveles de distribución a fin de reducir los costos de mantenimiento.
Convertir los vehículos existentes a una fuente de combustible de hidrógeno es costoso. Las tecnologías de control Edge de Emerson también ejecutan análisis predictivos para evitar interrupciones no programadas en el proceso.
Los requisitos regulatorios significan más demandas a los productores para reducir las emisiones. Las soluciones de Emerson ayudan a que los clientes gestionen mejor los requisitos de alta presión y del caudal, y garantizan operaciones de distribución seguras, precisas y eficientes, incluso en entornos de alto riesgo.
Preguntas frecuentes sobre el reabastecimiento de hidrógeno
Sí, el hidrógeno puede utilizarse para abastecer automóviles, autobuses, trenes, camiones pesados, vehículos militares, barcos, aviones y cualquier otra forma de transporte con motor de combustión. Los llamados vehículos de hidrógeno, incluidos los coches de hidrógeno, utilizan celdas de combustible para convertir la energía química de la molécula de hidrógeno en energía mecánica. Los motores de combustión también pueden quemar hidrógeno licuado como combustible, que actualmente se usa más comúnmente en cohetes, pero el H2 líquido también puede alimentar vehículos comerciales y de pasajeros con motores diseñados para gas o diésel de la manera más eficiente, con alguna modificación necesaria. El rango y el costo del hidrógeno son comparables a la gasolina, la diferencia principal es que el escape del gas quemado contiene CO2 y el hidrógeno produce solo vapor de agua.
Una celda de combustible es una planta de energía electroquímica compacta (del tamaño de una maleta o más pequeña) que convierte una fuente continua de combustible y oxígeno en electricidad utilizando reacciones químicas en lugar de combustión. Las celdas de combustible de hidrógeno generan electricidad al cambiar la carga de los iones de hidrógeno que pasan del combustible H2 por un electrolito (generalmente platino) junto con oxígeno, donde reaccionan desprendiendo electrones y vapor de agua. Las celdas de combustible pueden producir electricidad continuamente si el combustible y el oxígeno se suministran a la velocidad adecuada.
Las celdas de combustible de hidrógeno son aproximadamente dos veces más eficientes energéticamente (40 %-60 %) que el motor de combustión interna típico de un automóvil (25 %), pero sin el escape de gases de efecto invernadero. También son extremadamente ligeros y ocupan mucho menos espacio, lo que permite aumentar la cantidad de almacenamiento de combustible en un vehículo determinado, y su vida útil es comparable a la de los motores de combustión.
Al igual que todas las tecnologías de celdas de combustible que se están desarrollando actualmente, las celdas de combustible de hidrógeno requieren mediciones precisas y capacidades de control para garantizar que el proceso de conversión de energía electroquímica se mantenga con las tasas de caudales y presiones adecuados, que son relativamente altos. El costo de la fabricación de electrolitos de platino también puede ser alto, aunque se están desarrollando nuevos métodos para reducir la cantidad requerida.
Existen soluciones de automatización móviles, como controladores lógicos, válvulas solenoide y reguladores de presión, que son confiables y duraderas para garantizar que los niveles óptimos de hidrógeno y oxígeno bajo la presión correcta se envíen a la celda de combustible. Debido a que cada aplicación es distinta y las preocupaciones de seguridad dadas las presiones involucradas, estas tecnologías son escalables y clasificadas para todo, desde automóviles de pasajeros hasta buques de carga y todo lo que hay entre ellos.
Para los conductores, las estaciones de carga de hidrógeno son similares a las estaciones de carga de gasolina tradicionales con bombas de operación manual. Pero la estación en sí es una planta de alta tecnología que convierte el gas de hidrógeno almacenado en tanques de retención en un H2 líquido iónico listo para motores al condensarlo bajo una presión extremadamente alta gracias a los compresores. El líquido debe mantenerse a –40 grados Celsius (–40 Fahrenheit) después de comprimirlo para que no vuelva a convertirse en gas antes de su distribución.
Las tecnologías de automatización avanzadas, como los caudalí metros másicos Coriolis con una precisión del 0,5 %, controladores basados en microprocesadores que permiten un control preciso de la presión algorítmica, detectores de llama de hidrógeno de larga distancia, sensores de temperatura no intrusivos clasificados para frío extremo y válvulas capaces de manejar presiones operativas altas de hasta 15 000 libras por pulgada cuadrada, se han desarrollado específicamente para adaptarse a las aplicaciones de abastecimiento de hidrógeno, ayudándoles a hacerlos más seguros, más fáciles de mantener y más viables comercialmente como alternativa a las estaciones de gas.
Un operador de la estación de reabastecimiento de hidrógeno redujo los tiempos de reabastecimiento a aproximadamente tres minutos después de instalar las válvulas de Emerson. El puerto del domo de 360 grados de la válvula operada por aire le simplificó la instalación al cliente y mejoró la seguridad del sistema gracias a la implementación de una desviación manual con un pasador de seguridad.
Obtenga su ebook: "Acelerar la transición a los combustibles de hidrógeno", donde se detallan las soluciones para los retos clave que las OEM enfrentan en los procesos de hidrógeno. En este ebook, aprenderá sobre: