Acelerar la transición a un futuro con hidrógeno
Apoyar los objetivos de descarbonización mediante el desarrollo de soluciones en toda la cadena de valor del hidrógeno.
La producción del electrolizador de hidrógeno requiere diseños escalables y capacidad para responder a la demanda del mercado. Los fabricantes deben ejecutar proyectos a tiempo, según el presupuesto con poca complejidad. Sin embargo, opere de manera segura, confiable y rentable con las tecnologías más avanzadas.
Controles Edge RX3i
Controles deterministas de alta velocidad escalables, abiertos e interoperables para sus aplicaciones más exigentes.
Sistema del actuador y válvula de control GX de Fisher™
Cumplimiento de los requisitos de tamaño de flujo y tuberías. Los conductos diseñados dentro del cuerpo de la válvula ofrecen una capacidad óptima y un patrón de flujo estable para un funcionamiento fluido.
Válvula de control Fisher™ easy-e™ ET
La válvula Fisher easy-e ET es su solución para todas las aplicaciones generales con altas temperaturas del proceso, con un diseño de tapón equilibrado e interior guiado por jaula. Estas válvulas están disponibles en globo o en ángulo y vienen con cierre hermético de clase V o VI.
Válvulas de control Fisher™ serie HP
Las válvulas de control de la serie HP de Fisher son válvulas de globo o de ángulo de orificio único y alta presión con asientos de metal, guías de jaula y obturador de cierre empujando hacia abajo. Estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de alta presión en industrias de control de procesos como la producción de energía, la producción de hidrocarburos, los procesos químicos y el refinado.
Rosemount 3051 Transmisor de presión
Los productos para la medición de presión proporcionan la oferta más amplia disponible que permite cumplir prácticamente con todas las necesidades de aplicaciones.
Válvula de pistón con cuerpo angular ASCO 290
La serie 290 de ASCO, también conocida como 8290, está compuesta por una válvula solenoide de pistón con cuerpo angular de mando directo, operada con presión y diseñada para aplicaciones exigentes.
Reguladores de contrapresión TESCOM
Reguladores de contrapresión de alta precisión, alto caudal y baja presión para utilizarse en el control de presión de la celda de electrólisis y el control de presión de descarga de la bomba.
Isla de distribución Aventics
La serie de AVENTICS proporciona una base confiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas.
Tecnología Rosemount™ X-well™ con el Rosemount 3144P Transmisor de temperatura
La tecnología Rosemount X-well mide con precisión la temperatura interna del proceso sin un termopozo ni penetración en el proceso.
La producción de hidrógeno requiere diseños escalables y capacidad para responder a la demanda del mercado. La implementación de las tecnologías de automatización correctas en una planta de electrolizadores de gran tamaño puede ayudar a garantizar un diseño de arquitectura eficiente, menor riesgo de seguridad, menor costo e implementación optimizada para ofrecer un costo total de propiedad óptimo.
Válvulas de control GX, easy-e y HP de Fisher
Las válvulas de globo Fisher ofrecen una amplia versatilidad del proceso y resuelven las necesidades de aplicaciones, de grandes a pequeñas, de calientes a frías y de generales a severas.
Válvulas de aislamiento de apertura y cierre
Emerson tiene una amplia cartera de válvulas de aislamiento para ayudarlo a controlar de manera segura y eficaz muchos tipos diferentes de procesos.
Rosemount X-Stream Analizador de gas
Análisis de precisión de múltiples componentes en aplicaciones de proceso hasta niveles de ppm ultrabajos.
Detección de fugas de gases
Los detectores ultrasónicos de gas utilizan sensores acústicos para “escuchar” fugas, lo que activa un sistema de advertencia temprana.
Aproveche de manera creativa y estratégica las soluciones y la experiencia para integrar una mezcla de energía más limpia.
Las tecnologías líderes de medición, de control y eléctricas, la red global de expertos en aplicaciones y los servicios de soluciones de ingeniería de Emerson hacen que la compañía sea el socio ideal en esta tecnología emergente.
Emerson es un socio de soluciones experto con la flexibilidad para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones exigentes, desde electrolizadores hasta estaciones de reabastecimiento de hidrógeno hasta pilas de combustible.
Las tecnologías de Emerson, que incluyen el gemelo digital, los sistemas de control y monitorización y la plataforma Plantweb Optics, posicionan a Emerson como el socio perfecto para las soluciones basadas en hidrógeno que pueden ayudar a las compañías a adoptar e implementar soluciones de hidrógeno a escala.
La capacidad de Emerson de proporcionar tecnología, ingeniería y vasta experiencia en toda la cadena de suministro de valor de hidrógeno acelera el desarrollo del hidrógeno como una fuente de energía viable.
Preguntas frecuentes sobre hidrógeno renovable
En palabras más simples, el hidrógeno verde es hidrógeno renovable. El color se refiere a las distintas fuentes puras de energía utilizadas para producir el hidrógeno, que en la actualidad son, casi exclusivamente, carbón y gas natural debido a su abundancia y bajo costo. La producción de este hidrógeno “gris” a base de combustibles fósiles de reformado de metano con vapor o de la gasificación siempre genera un nivel neto positivo de emisiones de CO2, incluso cuando la tecnología de captura de carbono se utiliza downstream para formar un hidrógeno “azul” más limpio.
El hidrógeno renovable (verde) hace honor a su nombre al utilizar un método de producción completamente diferente: la electrólisis, que puede ser alimentada por electricidad de fuentes de energía neutras en carbono o renovables, como la eólica, la solar y la biomasa, con solo el oxígeno como un subproducto. Con el desarrollo de tecnologías de electrólisis y pilas de combustible cada vez más eficientes, el hidrógeno verde podría complementar y eventualmente reemplazar el gas natural, la gasolina, el diésel y otros combustibles fósiles en toda la economía global en los próximos 20 años.
La electrólisis es un proceso electroquímico por el que se aplica una corriente eléctrica al agua para dividir los átomos de hidrógeno y oxígeno de las moléculas y liberarlos como gases puros. El hidrógeno se recolecta y se transporta o almacena para su uso posterior como combustible o materia prima. La corriente eléctrica necesaria puede extraerse de la red eléctrica existente o de fuentes de energía renovables, como sucede con el hidrógeno verde.
El problema que enfrentan hoy los ingenieros es doble: fomentar la tecnología de electrólisis de modo que la capacidad por unidad sea lo suficientemente alta para satisfacer la creciente demanda regional y, eventualmente, global; y hacerlos más eficientes para que consuman menos energía y recursos operativos para generar la misma cantidad de gas H2 de la pureza necesaria. Se necesita más inversión en investigación y desarrollo para resolver estos problemas antes de que la economía global pueda beneficiarse plenamente de la comercialización del hidrógeno verde como combustible.
Las tecnologías de automatización aumentan la capacidad, la confiabilidad y la eficiencia de los electrolizadores (y con ellos el potencial de una economía de hidrógeno verde) de varias maneras, desde el manejo de cargas de energía fluctuantes hasta la medición y el control del caudal de agua con mayor precisión hasta el uso de análisis digitales para aplicaciones de gestión energética. La automatización también puede mejorar la seguridad, la vida útil del equipo y el cumplimiento regulatorio, al mismo tiempo que reduce los costos de materiales y personal.
Otro paso crítico en el aprovechamiento de los beneficios de un mercado de energía alimentado por hidrógeno verde es desarrollar pilas de combustible que son pequeñas y ligeras, pero que también son lo suficientemente duraderas y seguras para las aplicaciones de transporte que requieren sistemas de alta densidad de potencia. Debido a que están clasificadas para funcionar en temperaturas extremas y presiones muy altas, las soluciones digitales avanzadas (a saber, reguladores de presión automatizados, sensores de caudal y válvulas solenoide) hacen posible la construcción y la utilización del tipo de celdas de combustible rentables que ofrecen la confiabilidad en un espacio compacto que la industria necesita para avanzar.
Nicolas Marti, gerente de desarrollo de negocios en combustibles alternativos y combustión en Emerson, explica cómo el éxito de la industria de hidrógeno verde depende de la producción, el almacenamiento, el transporte y los procesos confiables en toda la cadena de suministro.
Obtenga su ebook: "Acelerar la transición a los combustibles de hidrógeno", donde se detallan las soluciones para los retos clave que las OEM enfrentan en los procesos de hidrógeno. En este ebook, aprenderá sobre: