prd-rmt-marine-ind-cruise-ship-teaser-image

Crucero

Soluciones integradas para cruceros con un enfoque en un alto nivel de seguridad para los pasajeros y la tripulación a bordo.

Cumplimiento de la normativa medioambiental

El enfoque en el cumplimiento medioambiental, el manejo correcto de los pasajeros y la protección del mar circundante es vital, mientras se pasa por algunos de los lugares más hermosos del mundo. Las soluciones Emerson con funciones de seguridad, así como control y monitorización de procesos, aseguran que la tripulación pueda tomar acciones preventivas si ocurren anormalidades​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cumplimiento de la normativa medioambiental

Soluciones en acción

  • Acatar los requisitos de SOLAS (Regreso seguro al puerto) para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulación y embarcación
  • Escalable para adaptarlo al tamaño y la complejidad de las tareas de automatización del crucero

El sistemaproporciona una completa vista de diferentes tareas a bordo mediante una interfaz intuitiva y flexible para el usuario. La arquitectura del sistema admite cualquier combinación de subsistemas, como gestión de combustibles, medición de nivel del tanque, control de válvulas y sistemas de mediciones auxiliares. 


Más información sobre los sistemas integrados de control y monitorización >>

  • Administre los costos con mediciones de consumo de combustible
  • Evite el robo y la adulteración con mediciones certificadas de los contenedores
  • Proceso de cambio de combustible fácil y efectivo para cumplir con ECA

La medición del combustible es un parámetro importante que contribuye con la eficiencia integral del combustible de un buque. Todas las aplicaciones requieren una medición muy precisa y fiable para un mayor control y gestión de la combustión, lo que permite ahorrar dinero y posible reducción de las emisiones. Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, protegiéndolo ante robos o adulteración. El flujo de datos veloz permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.


Más información sobre sistemas de gestión de combustibles >>

  • Elija funciones específicas para mayor seguridad, como LED/Patlock que garantiza la ausencia de movimiento en las válvulas durante el control
  • Asegúrese de proteger el océano en puertos y lugares de interés al usar combustible biodegradable en el sistema VRC

La solución electrohidráulica es una excelente opción para transportadores a granel debido a su diseño compacto que requiere poco espacio. Usted logrará una reducción en los costos de instalación al elegir esta solución, ya que no requiere tuberías hidráulicas. El sistema se integra fácilmente en el diseño de la zona de fuego del barco. Operaciones de emergencia con actuadores montados en tabique o en una zona firme y bomba de mano para uso manual. Todas estas funciones contribuyen al más alto nivel de seguridad requerido para pasajeros a bordo de cruceros. 


Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>

  • Económica: poca necesidad de mantenimiento
  • Acceso simple: mantenimiento y solución de problemas de forma remota
  • Flexibilidad: con una amplia variedad de tecnologías de medición de nivel de tanques

Para la medición de nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, cm sistemas electroneumáticos y transmisores de nivel de tanques. Estas soluciones ofrecen flexibilidad y sistemas personalizados que cumplen con los requisitos de redundancia y división en diferentes zonas de fuego.


Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>

  • Filtrado y distribución de alarmas avanzado que activan las indicaciones de las alarmas en ubicaciones correctas y situaciones relevantes
  • Anuncios audiovisuales integrados que benefician a todos a bordo: desde el capitán hasta los ingenieros de turno

Las alarmas se pueden presentar en estaciones de trabajo, además de paneles de alarma en áreas públicas y zonas de servicio. El sistema de monitorización de alarma es flexible y se puede configurar para activar indicaciones de alarma en ubicaciones determinadas para asegurar una visualización y manipulación correctas. Se incluye un gran número de funciones de gestión avanzada de alarmas, como agrupamiento, filtro y presentación, para garantizar la indicación de alarma correcta a tiempo para un acceso y gestión seguros.

El sistema de monitorización de alarma (AMS) se puede instalar como solución independiente o como parte completamente incorporada del sistema integrado de control y monitorización (ICMS).


Más información sobre los sistemas de monitorización de alarmas >>

  • Integre e interconecte numeros transmisores y subsistemas diferentes para ampliar la información general de funcionamiento
  • Personalice el rango según los requisitos específicos del barco

Diversas mediciones auxiliares y subsistemas se pueden interconectar e incorporar en el sistema de control y monitorización integrado. Esto le proporcionará a sus operadores oportunidades ventajosas para planificar, monitorizar y reaccionar ante interrupciones que interfieren con las operaciones.


Más información sobre sistemas auxiliares de medición >>

Habilite JavaScript para usar este sitio web.