Hombre en un yacimiento de petróleo

Caudalímetro Coriolis de máximo desempeño

Emerson simplifica la medición de caudal con un caudalímetro Coriolis altamente preciso y ultrapreciso

Caudalímetros Elite de Micro Motion

Precisión máxima para la medición de caudal

Los caudalímetros ELITE Coriolis son la solución preferida para aplicaciones importantes como transferencia de custodia, caudal bifásico y otras. Diseñados para una medición superior de caudal másico, densidad y volumen en la más amplia variedad de tamaños de línea y materiales, los caudalímetros ELITE Coriolis ofrecen la medición más precisa y repetible para líquidos, gases o lodos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Precisión máxima para la medición de caudal

Funcionamiento

Explicación de la tecnología

Los caudalímetros Coriolis son dispositivos multivariables que proporcionan una medición directa del caudal másico, la densidad y la temperatura de líquidos, lodos y gases.  La tecnología se basa en el principio de que la inercia creada por el caudal hace que los tubos del medidor giren proporcionalmente a la velocidad del caudal másico. 

Smart Meter Verification

Asegurarse de que el medidor está funcionando correctamente es crítico en las aplicaciones del proceso. Pero extraerlo para verificar su funcionamiento correcto puede interrumpir las operaciones en gran medida. El Smart Meter Verification ofrece un proceso auditable para verificar el estado del medidor, la integridad de los tubos de caudal y la electrónica en menos de 90 segundos, sin tener que interrumpir el proceso.

Condiciones del caudal bifásico

Las aplicaciones de caudal bifásico con gas atrapado son difíciles de medir y operar. Debido a que el gas ocupa un gran volumen con muy poco peso, puede ocasionar imprecisiones importantes en la medición con los medidores o las tecnologías en cuestión. La alta precisión, la frecuencia operativa baja, la estabilidad avanzada del sensor y los algoritmos de procesamiento de la señal digital de los caudalímetros ELITE Coriolis ofrecen un desempeño sin igual en condiciones de caudal bifásico. 

Mujer en una planta de producción

Blog de expertos en automatización

Lea nuestro blog para conocer las soluciones de caudal para las aplicaciones de procesos más exigentes.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.