No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3300 GWR Transmitter

Rosemount™ 3300 Transmisor de nivel por radar de onda guiada

Descripción del producto

Para mediciones de nivel y de interfaz, el Rosemount 3300 Transmisor de nivel ofrece una solución confiable y rentable para aplicaciones con líquidos. El modelo Rosemount 3300 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. Gracias a las mediciones descendentes de nivel y de interfaces, usted tiene el control total de su nivel.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Precisión
0,2 pulg. (5 mm), 0,1-015% de la distancia medida superior a 16,4 pies (5 m) según el tipo de sonda
Repetibilidad
± 0,04 pulg. (1 mm)
Alcance de la medición
77 pies (23,5 m)
Presión de funcionamiento
Vacío completo a 580 psi (vacío completo a 40 bares)

Características

  • El Rosemount 3300 puede equiparse con una amplia variedad de sondas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 52 resultados para piezas y accesorios
: