No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Detector de nivel Rosemount™ 2140 - Horquilla vibratoria

Descripción del producto

El nuevo Rosemount™ 2140 es el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART® cableado del mundo para las aplicaciones que incluyen prevención de sobrellenado, alarmas de nivel alto y bajo, y protección de la bomba. Al proporcionar detección de nivel confiable de todos los líquidos, así como de los sedimentos, el Rosemount 2140 ofrece mayor facilidad de uso y flexibilidad con diagnóstico inteligente que supervisa continuamente el estado del dispositivo electrónico y mecánico y una capacidad de prueba de verificación remota completamente integrada, que ayuda a aumentar la seguridad y eficiencia de la planta y de los trabajadores. El Rosemount 2140:SIS tiene la certificación IEC 61508 (SIL 2) para las aplicaciones de seguridad crítica.

Protocolo de comunicación
4-20 mA/HART (cambia fácilmente entre HART 5 y HART 7)
Densidad media del proceso
La densidad del líquido mínima es de 400 kg/m³ (24,97 lb/pies³)
Viscosidad
0,2 a 10 000 cP (centiPoise)
Presión de funcionamiento
Vacío completo a 100 barg a 50 °C (1 450 psig a 122 °F psi)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 150 °C (-40 a 302 °F) como estándar; -70 a 260 °C (-94 a 500 °F) como opción

Características

  • El único detector de nivel de horquilla vibratoria HART cableado del mundo.
  • Cambio de seco a húmedo optimizado para muchos tipos de medios. Incluye ajustes de arena húmeda para el manejo del tanque y eficiencia del separador.
  • La confiabilidad del cambio de seco a húmedo se maximiza incluso cuando las propiedades del medio se desconocen. Especialmente importante en tanques y tubos pequeños donde los niveles pueden cambiar rápidamente.
  • Detecta problemas que pueden indicar revestimiento o corrosión en la horquilla y corrosión por el ingreso de agua.
  • La cobertura de diagnóstico excelente permite dar un verdadero mantenimiento predictivo.
  • Juegos listos para la actualización para las inversiones preparadas para el futuro.

Documentos y dibujos