No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Permasense ET310 Corrosion Erosion Monitoring System

Sistema inalámbrico de monitorización de corrosión y erosión Permasense ET310 de Rosemount™

Descripción del producto

Obtenga visibilidad continua en tiempo real de las tendencias de corrosión y erosión con nuestros sensores por ultrasonido únicos que miden constantemente el grosor de la tubería. El sistema del sensor ET310 es no intrusivo y funciona con batería, lo que permite una instalación magnética rápida y directa. Los datos confiables y precisos del grosor de la pared que se transmiten a través de una red WirelessHART™ desde el sistema ET310 al software paralelo pueden ayudarle a tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento y el reemplazo de las tuberías.

Rango de temperatura
Se puede usar con metal con una temperatura de servicio de hasta 160 °C (320 °F)
Protocolo de comunicación
WirelessHART
Vida útil de las baterías
9 años (módulo de alimentación BP20E)
Certificaciones/aprobaciones
Clase 1, Div. 1 o Zona 0, Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rango de medición
Grosor mínimo de pared: 4 mm (0,16 in)
. Grosor máximo de pared: hasta 100 mm (4 in)
Desempeño
Capacidad de detección de pérdida de metal: mejor que 10 micrones (0,5 mil) en condiciones de campo reales
Frecuencia de la medición
Predeterminada: cada 12 horas; configurable por el usuario hasta cada hora

Características

  • Se puede usar con metal con una temperatura de servicio de hasta 160 °C (320 °F)
  • Los sensores de grosor de la pared usan la tecnología EMAT y pueden medir a través de recubrimientos de protección externos, lo que permite una operación continua en aplicaciones upstream y downstream
  • Identifique con precisión las tendencias de corrosión y erosión mientras evita los métodos de inspección manual potencialmente poco seguros e ineficaces
  • La instalación sencilla, intuitiva y no intrusiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
  • Adecuada para entornos marinos
  • No es necesario eliminar la pintura o los recubrimientos de protección externos

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: