No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R8S

Anulación manual de cuarto de vuelta serie AMO

Descripción del producto

Anulación manual liviana de cuarto de vuelta desembragable, específicamente diseñada para todo tipo de actuadores neumáticos de cremallera y piñón.

Fuente de alimentación
Manual
Tipo de producto
Operador de engranaje manual
Accionamiento
Manual
Certificaciones
Compartimiento sellado según IP-54
Tipo de control
Manual
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo
Temperatura de funcionamiento
Hasta un máximo de +200 °C (+392 °F). Hasta un mínimo de –52 °C (–62 °F).

Características

  • 4 modelos disponibles hasta un torque máximo de 3500 Nm
  • Compartimiento sellado según IP54
  • Para todo tipo de actuadores neumáticos de cremallera y piñón
  • Brida superior integral (acoplamiento de accionamiento ISO disponible)
  • Caja de engranajes y volante acabados con pintura electrostática
  • Cuerpo en aluminio superior fundido a presión para reducir el peso

Documentos y dibujos