No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-656

Actuador de diafragma de acción directa 656 Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores de diafragma 656 Fisher proporcionan una salida de empuje entre pequeña y mediana para aplicaciones montadas en soporte. Entre las aplicaciones se encuentra la operación de válvulas de mariposa y válvulas integradas en turbinas, amortiguadores y otros equipos similares.

Accionamiento
Retorno por resorte, lineal
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, regulación, posicionamiento
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Fuente de alimentación
Neumática
Control de procesos
Encendido/apagado, regulación, posicionamiento
Tipo de válvula
Válvula de ángulo, válvula de globo
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Puede producir empujes máximos de hasta 5,3 kN (1.200 lbf) dependiendo del diseño.
  • Según el tamaño, hay carreras de hasta 105 mm (4 1/8 pulgadas).
  • Cuatro orificios roscados en la base del actuador permiten un montaje en soporte o en placa.
  • Existe una amplia selección de resortes para prácticamente todas las aplicaciones de control.
  • El yugo y las carcasas resistentes ofrecen estabilidad y protección contra la corrosión.
  • Disponible con volante de montaje superior para control de anulación manual.

Documentos y dibujos