No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-C471 C477

Válvulas internas C471 y C477 Jet Bleed Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas generalmente se utilizan en las entradas y salidas de los camiones cortos y de transporte, y en tanques de almacenamiento fijos y grandes. También se pueden instalar en línea. Diseñadas para propano, butano o NH3 a temperaturas ambiente, las válvulas se pueden utilizar con otros gases comprimidos, pero el usuario debe verificar con la fábrica para asegurarse de que las válvulas sean adecuadas para el servicio particular.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Entrada: MNPT de 2 o 3 pulg./DN 50 u 80
Salida: FNPT de 2 o 3 pulg./DN 50 u 80
Presión máxima de entrada permitida
400 psig/27,6 bares WOG
Capacidades térmicas
-20 a 150 °F/-29 a 66 °C
Pesos aproximados
Tamaños 2 pulg./DN 50:
C471: 11 libras / 5 kg
C477: 9 libras/4 kg
Tamaños 3 pulg. / DN 80:
C471: 21 libras/10 kg
C477: 16 libras/7 kg

Documentos y dibujos