No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-C483-24 C484 24

Válvulas internas Jet Bleed tipo C483-24 y C484-24 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas internas Jet Bleed tipo C483-24 y C484-24 se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones de camiones cisterna de transporte y en camiones cortos pero también pueden utilizarse en grandes tanques de almacenamiento fijos y en instalaciones en línea. Las válvulas pueden operarse por cable o de forma neumática. Diseñadas para propano, butano o amoniaco anhidro, las válvulas se pueden utilizar con otros gases comprimidos pero el usuario debe verificar con la fábrica que las válvulas sean adecuadas para el servicio específico.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaño del cuerpo y conexiones finales
Entrada: brida modificada RF CL300 de 3 pulgadas (orificio con un diámetro de 4,62 pulgadas/117 mm)
Salida: brida RF CL300 de 3 pulgadas
Presión máxima de entrada permitida
400 psig/27,6 bares WOG
Capacidades térmicas
-20 °F a 160 °F/-29 °C a 71 °C
Pesos aproximados
Tipo C483-24: 32 lb/15 kg
Tipo C484-24: 18 lb/8 kg

Documentos y dibujos