No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-YD and YS

Válvulas de tres vías guiadas por caja YD e YS Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de tres vías guiadas por caja YD e YS de Fisher están diseñadas para servicio de regulación o de apertura/cierre, y están disponibles en construcciones equilibradas y desequilibradas. La válvula YD se usa para servicio de convergencia y divergencia general. La válvula YS se usa para servicio de convergencia general. Las válvulas YD e YS de Fisher están disponibles para una amplia variedad de aplicaciones, que incluyen entornos de craqueos de sulfuro y cloruro comunes en las industrias de producción de petróleo y gas.

Certificaciones
CRN, CUTR, emisiones fugitivas, PED
Servicio crítico
Corrosivo, servicio general
Características del caudal
YD: lineal; YS: isoporcentual, lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, hierro fundido
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
CL125, CL150, CL250, CL300, CL600, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, roscada, soldada en codo
Clasificación de cierre
YD: Clase II (FCI 70-2), clase IV (FCI 70-2); YS: clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El diseño balanceado del tapón de la válvula YD permite el uso de actuadores más pequeños y económicos. Una válvula única y de una pieza aloja ambos diseños de internos y usa bonetes, empaques y embalajes Fisher easy-e™, lo que recorta los costos de inventario de piezas de repuesto.
  • La capacidad multiuso resulta de una válvula diseñada específicamente para control de tres vías. Una variedad de tamaños de válvulas, conexiones de extremo, diámetros de puertos y materiales de internos proporciona versatilidad de diseño para sus necesidades de control.
  • La opción del sistema de embalaje ENVIRO-SEA™ está disponible. Este sistema de embalajes ofrece excelentes características de sellado, guía y transmisión de fuerza de carga.
  • Los materiales endurecidos del interno ofrecen una excelente resistencia al desgaste.
  • El diseño tipo caja simplifica la inspección y la extracción de piezas.
  • Las piezas de embalaje, que incluye brida de embalaje, vástagos y tuercas y los kits de embalaje son los mismos que en las válvulas de control YD, YS y Fisher easy-e.
  • Una robusta guía de caja ofrece una alta estabilidad para el tapón de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.

Documentos y dibujos