No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 370XA Cromatógrafo de gases

Descripción del producto

El Rosemount 370XA Cromatógrafo de gas natural es la más reciente incorporación a la serie XA de los cromatógrafos de gases Emerson y está diseñado para brindar una mayor facilidad de uso y un aumento del desempeño de la medición en el análisis de BTU/CV de C6+.

Repetibilidad
Ambiente controlado: valor calorífico +/- 0,0125% (+/- 0,125 BTU/scf por 1000 BTU/scf) • -20° a 60 °C (-4° a 140 °F): valor calorífico +/- 0,025 % (+/- 0,25 BTU/scf por 1000 BTU/scf)
Temperatura ambiente
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Clasificación del alojamiento
IP65 y tipo 4X
Fuente de alimentación
24 VCC a la unidad (21–30 VDC) • 55 vatios (arranque) • < 25 vatios (estado estable)
Montaje
En poste (estándar) o en pared
Certificaciones y aprobaciones
CSA: clase I, Zona 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • Clase I, división 1, grupos B, C, D, T6, tipo de compartimento 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = -20 °C a 60 °C

Características

  • Funcionalidad simplificada y facilidad de uso
  • Interfaz del operador local a todo color con asistentes de software incorporados para ayudar al operador en tareas comunes, como: reemplazo del módulo, cambio de calibración del gas, sincronización automática de las válvulas
  • Menores costos de instalación
  • 25 VCC de potencia con arranque de menos de 55 vatios y < 25 vatios (estado estable) de potencia nominal
  • Opciones de montaje en poste (estándar) y en pared
  • No se requieren cobertizos para la mayoría de los entornos, compartimento opcional disponible para entornos extremos
  • Menores costos operativos

Documentos y dibujos