No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Flanged

Caudalímetro tipo vórtice bridado Rosemount 8800

Descripción del producto

El caudalímetro tipo vórtice bridado de Rosemount 8800 ofrece confiabilidad de primera clase con un cuerpo de medidor sin juntas y sin atascos que elimina los posibles puntos de fuga, lo que se traduce en una máxima disponibilidad del proceso y menos paradas no programadas. El vórtice bridado 8800 es ideal para todas las aplicaciones, desde las de uso general hasta las más exigentes. El diseño único del 8800 ofrece un sensor aislado que elimina la necesidad de romper los sellos del proceso para el reemplazo del sensor de caudal y temperatura.

Productos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
Precisión del caudalímetro
±0,70 % del caudal másico en agua usando el 8800 multivariable (opción MTA/MCA)
±2 % del caudal másico en vapor usando el 8800 multivariable (opción MTA/MCA)
±1,3 % del caudal a 30 psia hasta 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MPA)
±1,2 % del caudal a 150 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,3 % del caudal a 300 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,6 % del caudal a 800 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±2,5 % del caudal a 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±0,65 % del caudal volumétrico para líquidos (sin compensar)
±1 % del caudal volumétrico para gas y vapor (sin compensar)
Relación de reducción
38:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógica, 1 bloque funcional del planificador de enlace de refuerzo, 1 bloque funcional del integrador y 1 bloque funcional del PID
Modbus RS-485 con estatus de los dispositivos y 4 variables
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
–330 a 800 °F (–200 a 427 °C)
Tamaño de la línea
1/2 in a 12 in (15 a 300 mm)

Características

  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores están calibrados y reciben un número de calibración único
  • Certificación IEC 61508 para su uso en sistemas instrumentados de seguridad hasta SIL 3
  • Detecte cambio de fases de líquido a gas con el Smart Fluid Diagnostics

Documentos y dibujos