No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Vortex

Rosemount 8800 Caudalímetros de vórtice

Descripción del producto

Los Rosemount 8800 Caudalímetros de vórtice ofrecen confiabilidad de primer nivel con un cuerpo sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad de proceso máxima y menos paradas no programadas. El diseño único de los Rosemount 8800 Caudalímetros de vórtice cuenta con sensores aislados que evitan el rompimiento del sello del proceso para reemplazar sensores de caudal y temperatura.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Precisión del caudal
± 0,65% de la tasa volumétrica para líquidos
± 1% de la tasa volumétrica para gas y vapor
± 0,70% de la tasa del caudal másico en agua usando la opción multivariable
± 2% del caudal másico en vapor usando la opción multivariable
Rangeabilidad
38:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 or 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 con salida escalable de pulsos
FOUNDATION; fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógicos, 1 bloque de funciones del programador activo de enlaces de reserva y 1 bloque de funciones del integrador (1 bloque de funciones PID opcional)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable – 316 / 316L y CF3M
Aleación de níquel – C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura – A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura – LF2 y LCC
Duplex UNS S32760 y 6A
Consulte con la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte a fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
-330 °F a 842 °F (-200 °C a 450 °C)
Tamaño de la línea
Bridado: ½-" a 12" (15 a 300 mm)
Wafer: ½" a 8" (15 a 200 mm)
Doble: ½" a 12" (15 a 300 mm)
Reductor: 1" a 14" (25 a 350 mm)

Características

  • El diseño único de sensor aislado permite reemplazos sin romper el sello del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga gracias a un cuerpo del medidor sin empaques ni piezas móviles
  • Elimine los períodos de inactividad y los costos de mantenimiento asociados con las líneas de impulso
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores vienen preconfigurados y hidrostáticamente probados por lo que están listos para instalar de manera sencilla
  • Simplifique el cumplimiento con SIS con los caudalímetros de vórtice dobles y cuádruples disponibles
  • Detecte cambio de fases de líquido a gas con el Smart Fluid Diagnostics

Documentos y dibujos