No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Sensor magnético Rosemount MS para aplicaciones de lodos

Descripción del producto

El Sensor de lodos MS es una solución resistente para aplicaciones difíciles de medir como la arena, líquidos de alto contenido sólido, fibras de pulpa larga o instalaciones que generan ruido excesivo en los procesos. Diseñado pensando en estas aplicaciones difíciles de medir, el Sensor de lodos MS supera los desafíos comunes de la señal de caudal para proporcionar una salida de caudal estable pero con capacidad de respuesta.

Productos

Search
1-10 de 13 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Accuracy
Up to 0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, 0.25% over 40:1 flow turndown
Line Sizes
3-36 inch (80-900 mm)
Liner Materials
PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium
Flange Ratings
ASME B16.5 Class 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Table D and EAWWA C207 Table 3 Class D (30-36 inch only)
Flange Ratings
Submergence Protection

Características

  • Reduzca el inventario de sensores con la opción de calibración dual
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa del sensor completamente soldada
  • Protéjase contra daños en la planta y desgaste de primera línea con los protectores de revestimiento opcionales
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles, ideal para la medición de suspensiones acuosas espesas conductoras
  • La fuerza de la señal aumentada permite obtener una medición de caudal más precisa y reduce la variabilidad del proceso incluso en caudales difíciles de medir cuando se combina con el transmisor 8782
  • Capacidad para manejar aplicaciones extremadamente ruidosas al mismo tiempo que proporciona salidas de caudal estables mejor que un caudalímetro magnético estándar cuando se combina con el transmisor 8782
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier fuga potencial de líquido del proceso con los compartimentos de contención secundarios

Documentos y dibujos