No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-935 Open Path Combustible Gas Detector

Rosemount™ 935 Detector de gases combustibles de ruta abierta

Descripción del producto

El detector de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 proporciona una monitorización continua de gases de hidrocarburo, incluso en entornos exigentes donde el polvo, la niebla, la lluvia, la nieve o la vibración pueden ocasionar oscurecimiento en grandes cantidades. Este detector de gases combustibles utiliza tecnología infrarroja y tiene una detección de largo alcance de hasta 660 ft (200 m). El detector de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 cuenta con aprobaciones internacionales que incluyen ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU y SIL 2 (TÜV).

Constante de tiempo/respuesta
T90 ≤ 3 segundos
Rango de sensibilidad
0-5 LEL.m metano y propano
0-8 LEL.m etileno
Respuesta espectral
2,0-3,0 μm
Rango de temperatura
−67 °F a +149 °F (−55 °C a +65 °C)
Rango de humedad
Hasta un 95 % no condensado (soporta hasta un 100 % de HR durante períodos cortos)
Inmunidad a alarmas falsas
No se ve influenciado por la radiación solar, llamas de hidrocarburos ni otras fuentes de radiación IR externas
Fuente de alimentación
24 VCC nominal (18-32 VCC)
Ópticas con calefacción
Para eliminar la condensación y la formación de hielo en la ventana
Garantía
3 años
Desviación
±7,5 % de la lectura o ±4 % de la escala completa (el que sea mayor)
Desplazamiento/Desalineación
±0,5°
Gas detectado
Gases de hidrocarburos en su mayoría
Material de la carcasa
Carcasa de acero inoxidable 316L
Dimensiones
Detector/fuente 10,5 in x 5,1 in x 5,1 in (267 x 130 x 130 mm)
Peso
Detector/fuente 11 lb (5 kg)

Características

  • Tiempo de respuesta precisa y de alta velocidad (<3 segundos)
  • Alta inmunidad a alarmas falsas
  • Ópticas calefaccionadas para uso en ambientes extremos
  • Registrador de datos incorporado (registra hasta 100 eventos)
  • Diagnósticos en tiempo real
  • Sensibilidad cruzada reducida
  • Valores del gas calibrados en fábrica para una mayor precisión

Documentos y dibujos