No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Permasense ET210 Corrosion Erosion Monitoring System

Sistema inalámbrico de monitorización de corrosión y erosión Rosemount™ Permasense ET210

Descripción del producto

Obtenga visibilidad continua en tiempo real de las tendencias de corrosión y erosión con nuestros sensores por ultrasonido únicos que miden constantemente el grosor de la tubería. El sistema del sensor ET210 es no intrusivo y funciona con batería, lo que permite una instalación magnética rápida y directa. Los datos confiables y precisos del grosor de la pared que se transmiten a través de una red WirelessHART® desde el sistema ET210 al software paralelo, pueden ayudarle a tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento y el reemplazo de las tuberías.

Rango de temperatura
Desde -40 °C (-40 °F) hasta un máximo de 120 °C (250 °F)
Protocolo de comunicación
WirelessHART
Vida útil de las baterías
9 años (módulo de alimentación BP20E)
Certificaciones/aprobaciones
Clase 1, Div. 1 o Zona 0, Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rango de medición
Grosor mínimo de pared: 4 mm (0,16 in)
. Grosor máximo de pared: hasta 100 mm (4 in)
Rendimiento
Capacidad de detección de pérdida de metal: mejor que 10 micrones (0,5 mil) en condiciones de campo reales
Frecuencia de la medición
Predeterminada: cada 12 horas; configurable por el usuario hasta cada hora

Características

  • Los sensores de grosor de la pared usan la tecnología EMAT y pueden medir a través de recubrimientos de protección externos, lo que permite una operación continua en aplicaciones aguas arriba
  • Identifique con precisión las tendencias de corrosión y erosión mientras evita los métodos de inspección manual potencialmente poco seguros e ineficaces
  • La instalación sencilla, intuitiva y no intrusiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • Adecuada para entornos marinos
  • No es necesario eliminar la pintura o los recubrimientos de protección externos

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: