No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

Rosemount™ 1056 Transmisor de canal único

Descripción del producto

El transmisor 1066 SMART admite la medición continua de una entrada analítica de fluido. El diseño permite un acceso interno fácil y conexiones de cableado. La pantalla grande le da una excelente visibilidad para las mediciones en directo y los parámetros mostrados. Convenientemente, los valores de proceso siempre se muestran en tiempo real durante las rutinas de programación y calibración.

Clasificación del alojamiento
Policarbonato. Tipo 4X, IP66
Dimensiones
Total 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 pulg.). Recorte de panel: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 pulg.)
Temperatura ambiente
-20 a 65 °C (-4 a 149 °F), humedad relativa 5 a 95% (sin condensación).
Suministro de alimentación
El voltaje de alimentación en los terminales del transmisor debe ser de 12,7 VCC, como mínimo. El voltaje de alimentación eléctrica debe cubrir la caída de voltaje que se produce en el cable y la resistencia de carga externa que se requiere para las comunicaciones HART (250 Ω).
Peso
1 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Protocolo de comunicación
Comunicaciones y diagnósticos HART®: PV, SV, TV y 4V asignables a temperatura

Características

  • Instalación más rápida con programación Quick Start
  • Aprobaciones intrínsecamente seguras para opciones en ubicaciones clasificadas FM, CSA y ATEX/IECEx
  • Visibilidad de parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART o Foundation Fieldbus
  • Sencilla conexión con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART o Foundation Fieldbus.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
: