Le secours immédiat offre les délais de commutation les plus rapides, une récupération sans à-coups et une haute disponibilité

Solutions de redondance/haute disponibilité

Les solutions de haute disponibilité et de redondance d’Emerson offrent le temps de disponibilité dont vous avez besoin au niveau du contrôle.

Soyez prêt à parer à toute éventualité grâce aux systèmes de contrôle haute disponibilité

Les arrêts non planifiés ont des conséquences au-delà des coûts, qui se répercutent souvent sur les autres services adjacents. Dans le cas des systèmes critiques, l’impact peut être catastrophique. C’est pourquoi les solutions de contrôle haute disponibilité faciles à utiliser d’Emerson proposent les délais de commutation les plus rapides de l’industrie et s’appuient sur la flexibilité et les fonctionnalités de dépannage de PROFINET. Déployer les systèmes de contrôle haute disponibilité d’Emerson au sein de votre usine est aussi simple que cocher une case dans notre logiciel de configuration intuitif.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Soyez prêt à parer à toute éventualité grâce aux systèmes de contrôle haute disponibilité
Éliminez les arrêts, améliorez la disponibilité et la productivité avec la redondance et la haute disponibilité d’Emerson.
Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus

Actualités

Brève d’actualité : les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute...

Les adaptateurs réseau LITE pour les systèmes d’E/S RSTi-EP offrent une communication PROFINET et Modbus performante dans un format compact

Communiqué : La plate-forme de programmation de contrôle intégrée mise à jour d’Emerson améliore...

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un temps de validation 87 % plus rapide et une réduction de 66 % du temps...

Mise à jour du PC industriel compact Emerson avec processeur quadricœur pour une informatique en...

Les options de processeur et de mémoire permettent au PC industriel compact PACSystems IPC 2010 de prendre en charge les applications situées en...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.