Compteur Roxar déterminer une forte teneur ou une faible teneur en eau

Répondez aux besoins de votre application grâce à un compteur de teneur en eau ultra-fiable​

À l’aide du compteur de teneur en eau Roxar, mesurez des teneurs en eau extrêmement précises et sur un alésage complet. Adapté à une large gamme d’applications, cet appareil fiable et sans dérive a été éprouvé sur le terrain et répond assurément à vos besoins de mesure. Sélectionnez vos instruments en toute confiance, en sachant qu’Emerson est synonyme de qualité et d’une assistance internationale à portée de main.​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Répondez aux besoins de votre application grâce à un compteur de teneur en eau ultra-fiable​

Exemples d’application​

En amont​

Il y a de nombreux besoins en matière de mesure de la teneur en eau dans le pétrole et le gaz dans le secteur amont. Un exemple type est la mesure de la teneur en eau sur la colonne de pétrole d’un séparateur de production triphasique. 

Secteur intermédiaire​

Le secteur intermédiaire implique souvent un transfert du pétrole et du gaz entre plusieurs intervenants, par exemple avec le transport jusqu’aux raffineries. Il existe un certain nombre de points essentiels de mesure de la teneur en eau dans cette phase du procédé. 

En aval​

Il y a de nombreux besoins en matière de mesure de la teneur en eau dans le pétrole et le gaz dans le secteur aval. Un exemple type est la mesure de la teneur en eau lorsque la production est déchargée dans une raffinerie. 

Principe de fonctionnement​

Le compteur de teneur en eau Roxar utilise une technologie unique de résonance par micro-ondes. Cette mesure clé est effectuée sur l’ensemble de l’alésage de la conduite, garantissant une mesure représentative et très précise, indépendamment de la distribution de l’eau et du pétrole dans la conduite. La mesure est de qualité fiscale, sans dérive et sensible jusqu’à 50 ppm d’eau.​

Le compteur de teneur en eau Roxar offre une plage de fonctionnement standard de 0 à 50 % de teneur en eau. Grâce à l’ajout de la fonction TopCut, la plage de fonctionnement est étendue jusqu’à une teneur en eau de 100 %. TopCut est une fonction logicielle qui utilise un calcul de la masse volumique et fonctionne sur une plage comprise entre 50 % et 100 % de la teneur en eau, avec une transition homogène.​

La fonction brevetée AutoZero utilise une entrée de masse volumique sous tension pour compenser automatiquement les changements dans la masse volumique du pétrole. Une entrée de masse volumique, généralement provenant d’un débitmètre à effet Coriolis ou d’un densitomètre, est utilisée pour créer une compensation dynamique. Cela peut être nécessaire en raison, par exemple, des essais de rotation des puits, et la fonction AutoZero peut apporter à l’opérateur la confiance supplémentaire dont il a besoin.​

En plus de la teneur en eau volumétrique dans des conditions de mesure, le compteur fournit aussi la mesure de perte du pétrole en plus de sa masse volumique. Cela permet à cette fonction de fournir la teneur en eau sur la base de sa masse. Les résultats massiques garantissent surtout que l’opérateur dispose d’une mesure représentative qui peut également être appliquée au réservoir de stockage et d’une sortie de mesure indépendante de la température.​

Le compteur de teneur en eau Roxar permet de capturer des données instantanées des conditions et des mesures lorsque nécessaire, pour reproduire le prélèvement d’échantillons. Cela permet d’étalonner les échantillons une fois l’analyse effectuée en laboratoire, ce qui garantit la comparaison des bonnes données. Une boîte d’échantillons peut être fournie, de sorte qu’il suffit d’appuyer sur un bouton sur le terrain pour simplifier ce procédé.​

Foire aux questions (FAQ)

Existe-t-il un compteur BS&W (eau et sédiments) d’Emerson ?​
Quel est le principe de mesure du compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quelles sont les applications typiques du compteur de teneur en eau ?​
La cire et le tartre peuvent-ils affecter la performance du compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quel est l’impact des conditions d’écoulement biphasique sur le compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quel est l’impact du pétrole lourd sur les performances du compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quel est l’impact des condensats sur les performances du compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quels sont les besoins en matière d’installation du compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quelles certifications pour les zones dangereuses sont disponibles pour le compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quelles sont les recommandations d’entretien et les options pour le compteur de teneur en eau Roxar ?​
Quelle maintenance le compteur de teneur en eau Roxar nécessite-t-il en général ?​
Quelles étapes doivent être effectuées pour assurer un étalonnage en ligne de la plus haute qualité pour le compteur de teneur en eau Roxar ?​
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.