Systèmes de management de l’énergie à batteries

Systèmes de management de l’énergie à batteries

Optimisez les opérations des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) avec une technologie de système de management de l’énergie (EMS) validée sur le terrain.

Une visibilité opérationnelle claire optimise la performance et la rentabilité

Les logiciels et les technologies de management de l’énergie à batteries d’Emerson fournissent en toute sécurité des données en temps réel et historiques aux principales parties prenantes, fournissant ainsi des renseignements précis et exploitables qui permettent de prendre de meilleures décisions et d’augmenter les revenus.

Il est possible d’adapter notre solution souple pour répondre aux besoins des systèmes autonomes de stockage par batteries ou des applications hybrides comprenant l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’énergie hydraulique, en assurant une visibilité opérationnelle complète de tous les équipements afin d’accroître les performances, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une visibilité opérationnelle claire optimise la performance et la rentabilité
Ingénieure à un système de management de l’énergie

Avantages pour les parties prenantes

services publics réglementés et déréglementés

Services publics réglementés et déréglementés

Une visibilité opérationnelle totale améliore la résilience du réseau grâce à un stockage fiable, sûr et économique.

Producteurs indépendants d’électricité

Producteurs indépendants d’électricité

Le suivi et le contrôle en temps réel des indicateurs clés de performance maximisent la rentabilité et les performances.

Responsables des opérations et de la maintenance

Responsables des opérations et de la maintenance

Des stratégies reconnues de gestion des performances des équipements renforcent la fiabilité et la disponibilité.

Développeurs de projets

Développeurs de projets

Collaborez avec des experts en énergies renouvelables pour minimiser les risques et les coûts d’exécution des projets.

Fonctions de management de l’énergie

Optimisez l’arbitrage énergétique et maximisez vos revenus en programmant automatiquement votre système de stockage d’énergie par batteries pour qu’il se charge pendant les périodes à faible coût et se décharge aux moments où les tarifs sont élevés.

Coordonner efficacement la répartition de l’électricité stockée dans les batteries pour réduire la charge des sources de production de pointe en demandant au système de gestion des batteries de charger et de stocker l’électricité pendant les périodes de production excédentaire et de décharger ou de fournir l’électricité pendant les périodes de demande excédentaire.

Contribuez à la stabilité du réseau en utilisant votre stockage sur batterie pour des services de réseau tels que la réponse en fréquence et la régulation de la tension. Répondre rapidement aux déséquilibres à court terme de l’offre et de la demande grâce à un contrôle actif (fréquence) ou réactif (tension).

Maintenez la fiabilité des opérations du réseau électrique en déployant des batteries de stockage sans émissions comme réserves tournantes, non tournantes ou supplémentaires. La surveillance étroite de l’état de charge confirme que la distribution est prête à fournir rapidement l’énergie stockée en réponse à des événements imprévus tels qu’une panne ou pendant les périodes de forte demande.

Fournissez des services de redémarrage à froid ou d’alimentation de secours en utilisant l’énergie de vos batteries sur place, en évitant les coûts de carburant et les émissions des générateurs de démarrage à froid classiques. Mettez rapidement les équipements de production sous tension ou utilisez l’électricité stockée pour éviter les interruptions coûteuses et poursuivre les opérations normales après une panne ou une coupure générale du système.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.