ge-gas-turbine-control-system-banner

Systèmes de contrôle pour turbines industrielles et turbines pour pointe de charge

Contrôle haute performance pour une exploitation fiable et souple des turbines

Solutions de mise à niveau pour turbines à gaz industrielles et turbines pour pointe de charge

Emerson fournit des solutions de contrôle pour de nombreuses turbines à gaz industrielles et turbines pour pointe de charge, qu’il s’agisse de modèles aéro-dérivés ou de modèles à usage intensif. Nos solutions validées sont en service dans des usines chimiques, des installations pétrolières et gazières et des centrales de cogénération dans le monde entier, sur des turbines à gaz des années 1960 jusqu'à celles de la dernière classe F.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions de mise à niveau pour turbines à gaz industrielles et turbines pour pointe de charge
industrial-turbine-control-cabinet

Solutions pour turbines à gaz industrielles et turbines pour pointe de charge

Turbines à gaz pour pointe de charge

Ovation est un système de contrôle-commande mondialement reconnu et validé en utilisation pour les turbines à gaz utilisées pour les pointes de charge et fabriquées par les principaux fabricants, comme GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce et Alstom. Nos systèmes assurent une fiabilité élevée, un démarrage rapide et une grande souplesse afin de répondre aux besoins des centrales sollicitées dans les périodes de pointe de charge, même sur des sites isolés et sans personnel. Emerson dispose d’une gamme complète de solutions de mise à niveau couvrant les instruments et les systèmes de turbine et permettant d’améliorer encore plus les performances et la fiabilité.

Production d’électricité industrielle

Les usines industrielles et les centrales de cogénération dépendent de leurs turbines pour produire de l’électricité et souvent de la vapeur afin de maintenir le procédé en service. Emerson comprend le besoin de fiabilité de ces équipements essentiels et Ovation est une solution validée en utilisation qui garantit une grande fiabilité sur ces turbines à gaz. En option, nous proposons un système de sécurité intégré pour une protection jusqu’au niveau SIL3. D’autres options incluent une excitation intégrée et une protection contre les vibrations, ainsi que des mises à niveau de la fiabilité des turbines.

Entraînements mécaniques

Emerson fournit des solutions techniques d’analyses complètes permettant de contrôler et d'optimiser en toute sécurité l’ensemble du compresseur et des procédés associés dans le but d’assurer l’exploitation la plus efficace de vos installations. L’intégration du contrôle de la turbine et du compresseur en un seul contrôleur assure un contrôle plus serré, une maintenance plus facile et une plus grande facilité d’exploitation. Les options comprennent une protection de sécurité SIL3 intégrée, ainsi que la mise à niveau des vannes et de l'instrumentation.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.