Contrôle du parc éolien

Contrôle du parc éolien

Des systèmes de contrôle de parc éolien fiables, flexibles et intelligents, reposant sur des décennies d’expérience.

Des systèmes éprouvés, optimisés en fonction de votre site

Les éoliennes et les parcs éoliens modernes (ou parc d’éoliennes) ont pris de plus en plus d’ampleur avec l’augmentation de la demande mondiale en énergie flexible contrôlée. Un parc éolien doit être optimisé et contrôlé correctement pour s’assurer qu’il est équilibré et conforme aux normes de réseau requises.

Le système de contrôle-commande du parc éolien d’Emerson se compose d’un matériel éprouvé sur le terrain, développé pour les environnements difficiles sur terre et en mer, ainsi que d’un logiciel d’automatisation avancé optimisé spécifiquement pour votre site.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des systèmes éprouvés, optimisés en fonction de votre site
Des systèmes éprouvés, optimisés en fonction de votre site
Avantages du contrôle du parc éolien

Avantages du contrôle du parc éolien

  • Conception sans pièces mobiles pour garantir une fiabilité élevée et une longue durée de vie
  • Prend en charge les normes ouvertes et l’architecture flexible pour le contrôle et la supervision
  • Utilise un matériel robuste, spécialement conçu pour fonctionner dans les environnements difficiles
  • Solution hautement modulable, pouvant contrôler jusqu’à 2 500 éoliennes en grappes de 0 à 50
  • Intégration SCADA complète pour un contrôle et une surveillance centralisés de tous les parcs éoliens locaux, régionaux et mondiaux
  • Solutions prêtes à l’emploi pour la conformité aux codes du réseau électrique
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Avantages du contrôle du parc éolien

Foire aux questions sur le contrôle des parcs éoliens

Comment les parcs éoliens sont-ils contrôlés ?
Qu’est-ce que le système de contrôle d’un parc éolien ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions sur le contrôle des parcs éoliens
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.