Secteur intermédiaire

Secteur intermédiaire

Les contrôles renforcés et à haute disponibilité d’Emerson sont spécialement conçus pour optimiser la production au niveau du transport, accroître la sécurité et assurer la conformité réglementaire du stockage.

Disponibilité continue des pipelines et diagnostics à distance permis grâce à la technologie de pointe

S’assurer que votre équipement de manutention de pétrole brut et de gaz peut transférer en continu les matières premières du site du puits à l’usine de transport est essentiel à votre succès. Les conditions difficiles, les sites éloignés et la qualité variable des matières premières s’ajoutent au défi que représente la gestion efficace d’une exploitation. En cas de panne d’équipements critiques, les systèmes de contrôle redondants d’Emerson protègent votre procédé et vous aident à éviter l’arrêt complet du système. Grâce à notre solution d’automatisation et de contrôle industriels, vous pouvez :

  • optimiser la disponibilité des équipements grâce à une architecture haute disponibilité ;
  • offrir un contrôle fiable en temps réel dans les environnements déportés ;
  • identifier les fausses alarmes qui sont onéreuses pour l’exploitant.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Disponibilité continue des pipelines et diagnostics à distance permis grâce à la technologie de pointe
Disponibilité continue des pipelines et diagnostics à distance permis grâce à la technologie de pointe

Les solutions d’Emerson aident les exploitants de pipelines à contrôler et à surveiller les équipements sur une vaste zone géographique

Profits impactés

Les fausses alarmes de fuite provoquent des arrêts inutiles et des interventions de maintenance coûteuses, affectant le rendement et les profits.
 
Les contrôleurs en périphérie d’Emerson peuvent analyser les données de fuite pour mieux identifier les fausses alarmes.

Augmentation des coûts de projet

La mise hors ligne d’un réseau de pipelines pour étendre l’architecture de contrôle peut entraîner une augmentation des coûts du projet et une réduction du rendement.
 
Les systèmes PAC à haute disponibilité d’Emerson avec Ethernet intégré permettent une expansion facile tout en gardant le système en ligne.

Intégrité des pipelines touchée

Les surpressions en amont peuvent causer des dommages catastrophiques et des dangers de sécurité affectant l’intégrité globale d’une pipeline.
 
Les contrôleurs en périphérie d’Emerson peuvent prédire les contraintes de pression et de débit permettant un relâchement précoce de la pression et empêchant ainsi une surpression.

Solutions de pipeline pour les contrôles en périphérie

Illustration du secteur intermédiaire pour le pétrole et le gaz

Visualisation à distance

Transporteur terrestre
Tableaux de bord personnalisés pour une gestion efficace

Contrôles en périphérie

IC695CPL410
Contrôle et endiguement des surpressions

Affichage IHM

Affichage IHM
Nettoyage efficace des pipelines

Contrôles en périphérie

IC695CPL410
Réduction des fausses alarmes

Architecture haute disponibilité

IC695CPE330
Expansion sans temps d’arrêt
Communauté Emerson Exchange 365

Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur Exchange 365 Community sur les PACSystems, les API et les PC Industriels. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.