Combinés PC-écran haute performance

Panneau PC

Les combinés PC-écran d’Emerson permettent une grande puissance de traitement pour les environnements industriels et les températures les plus extrêmes.

Moniteur industriel

High Performance Panel PCs

Succeeding in an outcome-driven world means operating faster and leaner while being increasingly connected to data. To help our customers, Emerson has created the definitive industrial display experience. Our RXi Panel PC portfolio offers flexible, performance-driven computing devices, built with robust computing power, more memory, and a consistent experience across the product line.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture High Performance Panel PCs

La solution de combiné PC-écran modulaire et adaptative

Associant la modularité à la flexibilité pour adapter votre produit à tous vos besoins, la gamme de combinés PC-écran RXi est aussi très performante grâce à un processeur dual core 1,0 GHz ou à un processeur quad core 1,2 GHz avec 4 ou 8 Go de mémoire vive DDR3 disponible. Grâce au système d’exploitation Windows 10 IOT Enterprise LTSB installé par défaut, le combiné PC-écran RXi répondra à vos besoins logiciels. Conception, durabilité et puissance sont rassemblés dans un boîtier ultra-fin le rendant parfait pour une vaste gamme d’applications

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La solution de combiné PC-écran modulaire et adaptative
La solution Panel PC modulaire et adaptative
Conception à la demande

Conception à la demande

Spécifications ou challenges particuliers ? Pas de problème. Nos produits PC Industriels compacts sont façonnés pour répondre à vos besoins.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.