Écran d’ordinateur Movicon.NeXT

Connext©

Connext© comprend un serveur OPC UA, un serveur de données d’E/S, une passerelle et un moteur de connexion IIoT qui constitue la base des systèmes industriels de contrôle et de gestion des bâtiments. Il prend en charge un large éventail de fonctionnalités avancées, notamment des passerelles réseau, des modules d’historisation et des enregistreurs de données, la redondance et les protocoles IIoT clients – tout en assurant une sécurité et des performances maximales.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Connext©

Quels sont les avantages de l’utilisation de ce produit ?

Connext© délivre tout le potentiel du modèle de serveur OPC UA :

Icône d’ampoule

Serveur de données certifié

Connext© prend en charge les données et les spécifications d’alarme de l’OPC Foundation pour les serveurs.

Icône de modularité

Ouverture

Personnalisez vos protocoles et développez la bibliothèque de pilotes disponibles de Connext©.

Icône de clavier

Protocoles de communication

Le serveur OPC UA prend en charge l’importation automatique et la configuration rapide des protocoles.

Icône de clé de sécurité

Réduction des coûts

La politique de licence modulaire de Connext© s’adapte au nombre de repères nécessaires.

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Connectivité pour tous les systèmes, de l’IoT aux systèmes Linux intégrés

Connext© fournit une liaison de données qui permet l’importation des données et la connexion d’un repère à différents protocoles, la rationalisation des processus de collecte et des économies en temps et en coûts d’exploitation. Il permet à n’importe quel appareil de terrain de communiquer avec SCADA, les systèmes d’analyse de l’usine et les systèmes ERP.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Connectivité pour tous les systèmes, de l’IoT aux systèmes Linux intégrés

Passerelle et IIoT

Chaque repère de serveur dans une configuration Multi Drive peut être connecté simultanément à différents protocoles de communication. Grâce aux protocoles de l’Internet des objets (IoT), les données lues sur le terrain peuvent être connectées directement à des systèmes distants ou à des plateformes de recueil de données dans le cloud (cloud d’Emerson.-Databoom-).

Module d’historisation et enregistreurs de données

Le serveur Connext© offre la possibilité d’utiliser le module d’historisation pour enregistrer des données sur des bases de données relationnelles (Le serveur SQL est utilisé par défaut) ou dans le Cloud (SQL Azure). En prenant en charge l’accès à l’historique OPC UA, Connext© peut fonctionner comme un système de recueil de données pour fournir des données historisées.

Alarmes et conditions

Le serveur Connext© comprend la configuration optionnelle des alarmes pour gérer les alarmes et les conditions spécifiées dans les clients OPC UA en fonction des besoins.

Modularité et évolutivité

Connext© peut s’adapter à vos besoins spécifiques en matière de connectivité, vous permet de gérer vos applications et vos licences en fonction des besoins et vous permet de réaliser des économies grâce à une gestion plus efficace.

Connext© au service de l’industrie 4.0

Connext© peut répondre à tous les besoins de connectivité en temps réel et dépasser les limites des serveurs OPC UA traditionnels.

Écran Movicon.NeXT
Icône de redondance

Redondance

Connext© prend en charge la fonctionnalité Hot Backup pour garantir que les baies de serveurs de données offrent une disponibilité maximale des connexions et des archives.

Icône HTML5

Movicon™ – Intégration

Connext© s’intègre et utilise la connectivité supérieure des systèmes Movicon.NExT SCADA/HMI.

Politique d’octroi de licences Connext OPC UA Server

Connext© Server propose une politique de licence simple, modulaire et flexible qui s’adapte aux besoins spécifiques de votre application.


Le modèle de licence Connext© est basé sur le nombre de repères échangés avec le terrain et comprend des fonctionnalités facultatives disponibles à l’achat en fonction des besoins.


Schéma de licence modulaire Connext© Server

Schéma de licence modulaire de Connext© Server


Configurateur de projet et fonctionnalités
Types de licences d’exécution
Paquets de pilotes d’E/S
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Politique d’octroi de licences Connext OPC UA Server
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.