La liberté de placer les E/S spécifiques à l’application de façon optimale done plus de souplesse et de meilleures performances.

E/S basées sur Châssis - Fond de Panier

Les E/S basées sur châssis d’Emerson se connectent a PROFINET sur le rack ou à à distance.

Des E/S que vous pouvez utiliser n’importe où

Notre gamme d’E/S sur châssis disposent de 2 bus qui prennent en charge une grande variété de modules d’E/S tout-ou-rien, analogiques, mixtes et fonctions dédiées, y compris des thermocouples et température RTD, implantables sans outils et enfichables sous tension. Les deux assurent une disponibilité prolongée et réduisent les besoins en ingénierie pour faciliter la maintenance. Le VersaMax est destiné aux petites machines et aux applications process simples, tandis que le RX3i fournit des diagnostics avancés et des E/S hautes performances, avec de multiples options d’extension, incluant une gestion avancée de l’alimentation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des E/S que vous pouvez utiliser n’importe où
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.