Construire au fur et à mesure avec des contrôleurs PAC via PROFINET. Connectivite accrue, espace divisé par deux

E/S distribuées « Slice »

Les entrées/sorties "Slice "d’Emerson allient flexibilité et durabilité, de sorte que vous n’ayez jamais à sacrifier la performance à l’encombrement

Une architecture plus intelligente, plus performante

Vos systèmes d’automatisation connectés ont besoin de performances robustes mais l'espace est limité. La famille d’E/S réparties "Slice" d’Emerson allie performances et flexibilité permettant de construire au fur et à mesure tout en minimisant l'encombrement requis sans compromettre la puissance. Elles fonctionnent de manière transparente avec n’importe quel contrôleur PROFINET PAC, ce qui permet de normaliser la disposition des E/S sans se soucier du contrôleur utilisé. Un assemblage facile vous permet de concevoir des points de raccordement plus proches des appareils de terrain à l’aide d’un simple câble Ethernet standard.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une architecture plus intelligente, plus performante
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.