Site industriel

DeltaV SIS autonome – Dérivations et annulations

Minimisez les interventions lors du démarrage de l'usine ou de la maintenance grâce aux fonctionnalités de gestion des dérivations.

Gagnez du temps et réduisez les risques

Pour minimiser les interventions lors du démarrage, DeltaV SIS intègre une fonctionnalité qui permet de définir les dérivations au démarrage et de prévoir automatiquement leur suppression une fois que le procédé a atteint son fonctionnement normal.

Les dérivations permettent de réaliser des activités de maintenance (étalonnage, tests périodiques ou réparation d'un transmetteur ou d'autres capteurs) sans intervenir sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité intégrée permet de gérer les dérivations de maintenance afin qu'elles soient activées et désactivées au bon moment.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gagnez du temps et réduisez les risques
Cimenterie

Fonctionnement

Simplifier la mise en place de dérivations

La mise en place de dérivations de démarrage ou de maintenance ne requiert aucun développement personnalisé du code. Le système DeltaV SIS assure l'implémentation simple et sécurisée de dérivations chronométrées ou fondées sur des événements. Il est possible de définir des délais d'expiration pour les dérivations de maintenance et de configurer des rappels pour signaler aux utilisateurs qu'une dérivation arrive à son terme.

Renforcer la sécurité pendant la maintenance

Il est possible de configurer les alarmes de sorte qu'elles informent l'opérateur quand une dérivation de maintenance est active. Un délai d'expiration peut être prévu pour qu'une alerte se déclenche ou que les dérivations soient supprimées automatiquement après un temps défini.

Documenter les dérivations et les annulations prioritaires

Le DeltaV SIS effectue automatiquement le suivi des dérivations et des annulations prioritaires. L'historique des activités de dérivation est disponible dans l'application d'enregistrement des événements et ne nécessite aucune configuration spéciale.

Produits



Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.