Le traitement des amines est l'un des moyens couramment employés pour capturer le carbone dans les applications d'hydrogène. Le principal défi du procédé réside dans les coûts opérationnels élevés et la consommation énergétique significative. L'intégration de solutions de surveillance à distance dans les usines telles que les solutions sans fil de lutte contre la corrosion et l'érosion, de surveillance continue des gaz et de mesure des débits, permet d'améliorer la sécurité, de réduire les coûts de maintenance et d'optimiser les opérations grâce à l'accès en temps réel à des données précises et fiables.