Garantir la qualité de l'électrolyte des batteries lithium-ion grâce à une mesure améliorée de la conductivité

Qualité de l'électrolyte des batteries lithium-ion grâce à une meilleure mesure de la conductivité

Améliorer la qualité de l’électrolyte grâce aux sondes de conductivité à longue durée de vie

La mesure de la conductivité joue un rôle important pour la production d’électrolytes. Elle doit se situer dans la plage correcte pour assurer le transfert des ions entre l'anode et la cathode, sinon la batterie ne fonctionnera pas selon les spécifications prévues. Cette application corrosive réduit la durée de vie de la sonde. La sonde de conductivité Rosemount 228 est spécialement conçue pour résister aux produits chimiques et est idéale pour les environnements corrosifs, ce qui permet de réduire les coûts de remplacement.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorer la qualité de l’électrolyte grâce aux sondes de conductivité à longue durée de vie
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.