Technologie sans fil avancée : corrosion et érosion

Technologie sans fil avancée : corrosion et érosion

Découvrez comment les systèmes sans fil Rosemount Permasense surveillent en permanence les pertes de métal

Capteur Permasense

Surveillance sans fil de la corrosion et de l'érosion

Les systèmes Permasense sont des solutions fixes de surveillance de la corrosion, conçues pour fonctionner sans maintenance pendant des années dans les environnements inhospitaliers. Ils combinent des capteurs à ultrasons uniques qui mesurent en continu l'épaisseur des conduites et des passerelles qui reçoivent les données d'épaisseur des capteurs par transmission sans fil. Cela donne en temps réel une visibilité continue des tendances de corrosion et d'érosion. Permasense propose des systèmes pour les installations compactes, comme les raffineries et les plates-formes, ainsi que pour les installations avec une plus grande surface, comme les champs de production.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance sans fil de la corrosion et de l'érosion

Avantages

Confiance dans la gestion des équipements

  • Identification précoce de la corrosion et de l'érosion
  • Compréhension des causes – corrélation avec l'état du procédé et les changements de matières brutes
  • Meilleure anticipation de l'épaisseur critique des parois
  • Réduction du risque de perte de confinement

Exploitez au maximum la capacité de vos installations

  • Corrélation des tendances grâce à la stratégie d'inhibition
  • Informations sur l'impact des décisions relatives aux matières brutes
  • Connaissance rapide des changements de schiste brut

Mesures économiques et sûres

  • Aucun coût lié aux mesures répétitives
  • Aucun arrêt nécessaire pour effectuer des mesures
  • Personnel non exposé aux zones dangereuses

Tendances et analyses des données

L'installation de capteurs fixes permet d'obtenir des mesures d'épaisseur de paroi de bien meilleure qualité, car les nombreuses sources d'erreur liées à l'inspection manuelle sont éliminées. La fréquence de mesure de chaque capteur peut également être reprogrammée à tout moment. Avec des mesures réalisées deux fois par jour, le taux de corrosion et d'érosion peut être rapidement déterminé avec une précision de 0,1 mm/an.

Les mesures réalisées sur un emplacement pendant un certain nombre de mois confirment l'absence de perte de métal : pas de corrosion ni d'érosion.

Dans le cas d'installations éloignées comme une conduite aérienne de brut, cela permet de savoir qu'il est inutile de prévoir un accès coûteux pour une inspection manuelle avant la prochaine révision. Si le risque de corrosion était incertain à un endroit particulier, cela pourrait indiquer qu'il y a lieu d'augmenter l'indice d'acidité.

Cet exemple de mesures sur un certain nombre de mois à partir d'un seul emplacement de capteur confirme que la perte de métal s'effectue à un rythme constant. Cela permet de prévoir l'épaisseur de paroi si les conditions du procédé, la stratégie d'inhibition et la rétroaction restent inchangées.

Cet exemple ne montre aucune perte de métal d'août à décembre, suivie de l'apparition d'une corrosion, illustrant ainsi l'intérêt de savoir quand cela s'est produit. En effet, cette corrosion peut être corrélée avec des changements dans les facteurs de corrosion potentiels, tels que les conditions du procédé, la stratégie d'inhibition et le produit de base.

Une image en continu donne des informations précieuses sur l'impact des décisions d'exploitation sur l'usine. Cet exemple montre l'impact des changements dans le mélange de brut et des corrections apportées à l'utilisation d'inhibiteurs en réaction.

Systèmes à longue et courte portée

Ces systèmes à courte portée fonctionnent pour les installations où les capteurs se trouvent à moins 530 mètres du point d'accès réseau. Exemple illustré : raffinerie, pétrochimie ou installations de production onshore

Les radios des capteurs forment un réseau maillé de sorte que chaque capteur dispose de multiples connexions, et donc de multiples chemins de signaux. Cela présente de nombreux avantages : une ligne de vue directe n'est pas nécessaire avec la passerelle, la portée radio entre les capteurs est multipliée de sorte que les emplacements à surveiller peuvent se trouver à des centaines de mètres de la passerelle, et des chemins de signaux redondants assurent une communication robuste.

Connectée au réseau des données du client, la passerelle convertit le flux de données au format TCP/IP afin qu'il puisse être transmis au serveur du réseau hébergeant la suite logicielle Permasense. Les données sont stockées en toute sécurité dans la base de données et peuvent être visualisées avec le gestionnaire de données Permasense depuis n'importe quel PC sur le même réseau client ou facilement exportées depuis la base de données.
 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.