Surveillance de la corrosion et de l’érosion grâce à l’épaisseur par ultrasons (UT)
Des solutions innovantes et éprouvées de surveillance de la corrosion et de l’érosion pour une prise de décision mieux informée.
Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ d’Emerson sont conçus avec une technologie innovante et éprouvée de surveillance de la corrosion et de l’érosion pour une meilleure rentabilité en milieu industriel. Ces transmetteurs associent des capteurs à ultrasons non intrusifs, installés de manière permanente, à une communication sans fil pour fournir des mesures continues et précises de l’épaisseur des parois à des températures extrêmes et dans des endroits éloignés. Cette solution complète permet aux gestionnaires des équipements et de l’intégrité de prendre des décisions plus éclairées en matière de maintenance, de remplacement et d’optimisation des procédés, même dans les zones dangereuses, sans avoir recours à un câblage coûteux ou à des inspections manuelles fréquentes.
Les transmetteurs UT sans fil Rosemount sont des dispositifs non intrusifs installés de façon permanente qui surveillent l’épaisseur directe de la paroi de votre équipement. Ils observent la perte de métal de votre équipement au point d’installation pour aider à comprendre si la corrosion ou l’érosion endommage votre procédé. Ces transmetteurs capturent alors le signal ultrasonique pour ce point et le transmettent sans fil à l’aide du protocole WirelessHART®. Les données sont reçues par le logiciel de gestion des données où le traitement breveté du signal calcule le « temps de vol » de l’ultrason afin de calculer l’épaisseur pour ce point de mesure. L’application Plantweb Insight™ non-intrusive pour la corrosion d’Emerson fournit diverses visualisations de données pour faciliter le processus de prise de décision concernant la gestion des dommages dus à la corrosion ou à l’érosion dans votre installation.
La technologie EMAT induit des ondes ultrasoniques dans le métal mesuré en utilisant des champs magnétiques fluctuants, qui se produisent en raison des aimants dans le transmetteur et le métal mesuré.
Mesurer à travers les revêtements externes des matériaux grâce aux ondes ultrasoniques de la technologie EMAT induites dans le matériau cible, évitant ainsi de devoir retirer les revêtements protecteurs des équipements, ce qui permet d’atténuer le risque de corrosion externe.
Installer ou déplacer les transmetteurs de corrosion et d’érosion Rosemount ET210, ET310, ET310C, ou ET410 rapidement et facilement en utilisant des sangles pour les fixer aux tuyaux, ou pour les réservoirs et les cuves de plus grande taille, le support de cuve magnétique offre une solution alternative rapide et facile.
La technologie de guide d’ondes génère des ondes ultrasoniques dans le transmetteur, qui se propagent dans le guide d’ondes jusqu’à l’emplacement de la mesure où les échos sont reçus. Ces échos permettent de déterminer l’épaisseur de la paroi du tuyau.
Mesure de l’épaisseur de n’importe quel métal dans des applications à très haute température (jusqu’à 600 °C ou 1 100 °F)
Installer le transmetteur de corrosion et d’érosion Rosemount WT210 à l’aide de goujons soudés directement sur le site de mesure, ou utiliser la solution de cerclage à montage universel rapide et facile pour surveiller la corrosion ou l’érosion sur des applications à haute température sans goujons soudés.
Visualiser et analyser vos données de corrosion et comprendre l’état de votre équipement en temps réel avec l’application Plantweb Insight non intrusive pour la corrosion d’Emerson. Cette solution logicielle prend les données du transmetteur et, en utilisant le traitement de signal breveté d’Emerson, vous donne la plus haute résolution et répétabilité possible pour les mesures d’épaisseur. Les informations obtenues grâce à cette application permettent une maintenance prédictive qui contribue à améliorer la sécurité, la fiabilité et l’optimisation globale de l’usine. Recevoir les meilleures données sur la corrosion directement sur votre bureau et prendre des décisions plus éclairées pour maximiser l’efficacité opérationnelle de vos équipements.
Il offre précision, stabilité et fiabilité grâce à des innovations technologiques répondant à vos besoins en matière de mesure de la corrosion.
Capacité de mesure à très haute température jusqu’à 600 °C (1 100 °F)
Mesure de la corrosion ou de l’érosion sur tout métal
Détecte les pertes de métal supérieures à 10 microns (0,5 mil)
Évite d’avoir besoin d’un coupleur
Sans entretien pendant 9 ans maximum
Compatible avec de multiples options de montage, y compris des solutions sans soudure pour des applications à des températures allant jusqu’à 425 °C (797 °F)
La meilleure technologie EMAT en haute température de sa catégorie, avec une précision, une stabilité et une fiabilité inégalées dans l’industrie.
Capacité de mesure à haute température jusqu’à 270 °C (518 °F)
Détecte les pertes de métal supérieures à 2,5 microns (0,01 mil)
Mesure à travers 1 mm de revêtement extérieur
Évite d’avoir besoin d’un coupleur
Sans entretien pendant 9 ans maximum
S’installe rapidement et facilement sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le processus avec la solution à sangle
La meilleure technologie EMAT de sa catégorie, avec une précision, une stabilité et une fiabilité inégalées dans l’industrie.
Capacité de mesure à haute température jusqu’à 160 °C (320 °F)
Détecte les pertes de métal supérieures à 10 microns (0,5 mil)
Mesure à travers 1 mm de revêtement extérieur
Évite d’avoir besoin d’un coupleur
Sans entretien pendant 9 ans maximum
S’installe rapidement et facilement sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le processus avec la solution à sangle
La meilleure technologie EMAT de sa catégorie, avec une précision, une stabilité et une fiabilité inégalées dans l’industrie, spécifiquement pour les applications chimiques.
Capacité de mesure à haute température jusqu’à 160 °C (320 °F)
Détecte les pertes de métal supérieures à 10 microns (0,5 mil)
Mesure tous les métaux de 2 mm (0,08 po) à 8 mm (0,31 po)
Évite d’avoir besoin d’un coupleur
Sans entretien pendant 9 ans maximum
S’installe rapidement et facilement sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le processus avec la solution à sangle
La meilleure technologie EMAT de sa catégorie, avec une précision, une stabilité et une fiabilité inégalées dans l’industrie.
Capacité de mesure à température jusqu’à 120 °C (250 °F)
Détecte les pertes de métal supérieures à 10 microns (0,5 mil)
Mesure à travers 1 mm de revêtement extérieur
Évite d’avoir besoin d’un coupleur
Sans entretien pendant 9 ans maximum
S’installe rapidement et facilement sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le processus avec la solution à sangle
Installer, déplacer et déployer les transmetteurs de corrosion et d’érosion Rosemount WT210 rapidement, facilement et sans modification des tuyaux, éliminant ainsi la nécessité d’arrêter le procédé pour ajouter le transmetteur.
Mesurer la corrosion ou l’érosion dans des applications allant jusqu’à 425 °C (840 °F). Pour les applications au-dessus de cette température, il est possible de souder des goujons.
Éliminer le besoin de maintenance des transmetteurs pendant une période pouvant aller jusqu’à 9 ans (en fonction de la durée de vie du module d’alimentation).
Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense WT210
Système de surveillance sans fil de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET410
Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET310
Transmetteur sans fil de corrosion Rosemount™ Permasense ET310C
Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET210
Débloquer la surveillance de la corrosion et de l’érosion sur les tuyaux, les cuves et les réservoirs d’un diamètre supérieur à 30 po.
Installer, déplacer et déployer des transmetteurs sans fil Rosemount ET310, ET310C et ET210 rapidement et facilement sans avoir à arrêter le processus.
Mesurer la corrosion ou l’érosion dans des applications allant jusqu’à 130 °C (360 °F).
Éliminer le besoin de maintenance des transmetteurs pendant une période pouvant aller jusqu’à 9 ans (en fonction de la durée de vie du module d’alimentation).
Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET310
Transmetteur sans fil de corrosion Rosemount™ Permasense ET310C
Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET210
Débloquer la surveillance de la corrosion et de l’érosion sur les tuyaux, les cuves et les réservoirs d’un diamètre supérieur à 80 po.
Installer, déplacer et déployer des transmetteurs sans fil Rosemount ET410 rapidement et facilement sans avoir à arrêter le processus.
Mesurer la corrosion ou l’érosion dans des applications allant jusqu’à 270 °C (518 °F).
Éliminer le besoin de maintenance des transmetteurs pendant une période pouvant aller jusqu’à 9 ans (en fonction de la durée de vie du module d’alimentation).
Système de surveillance sans fil de la corrosion et de l’érosion Rosemount™ Permasense ET410
Foire aux questions (FAQ)
Les appareils de surveillance de la corrosion et de l’érosion par ultrasons mesurent l’épaisseur des équipements métalliques, tels que les tuyaux, les réservoirs et les cuves, afin de comprendre la perte de métal.
Les taux de corrosion et d’érosion peuvent fluctuer rapidement et de manière inattendue. La surveillance continue permet d’identifier facilement les phénomènes actifs de corrosion ou d’érosion et de comprendre les effets sur la santé des installations en temps réel. Ces informations peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées sur l’optimisation des processus et la planification de la maintenance.
Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET210, ET310 et ET410 d’Emerson peuvent mesurer avec précision à travers n’importe quel revêtement extérieur peint. Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET310C et WT210 peuvent mesurer sur tous les métaux.
Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion de Rosemount offrent une détection de perte de métal de 2,5 μm, leader sur le marché, et peuvent être déployés pratiquement partout avec des températures de fonctionnement allant jusqu’à 600 °C (1 100 °F). De plus, les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion de Rosemount ne nécessitent aucune maintenance pendant 9 ans, car ils sont exempts de coupleur et d’étalonnage.
Les transmetteurs sans fil ET310, ET310C et ET210 d’Emerson peuvent être utilisés avec un support de cuve magnétique pour surveiller la corrosion ou l’érosion sur les tuyaux, les cuves et les réservoirs d’un diamètre supérieur à 30 po.