Solutions aseptiques/sanitaires
Instruments aseptiques pour l'analyse et la mesure de la pression, de la température et du débit pour garantir le rendement, la fiabilité et la répétabilité des lots dans les applications sanitaires
Efficacité et productivité sont des exigences inhérentes aux secteurs des biotechnologies et des produits pharmaceutiques. Emerson propose des solutions pour la mesure et l’analyse des procédés dans la fabrication de produits sanitaires qui vous permettront d’améliorer l’efficacité et la productivité, avec à la clé des rendements supérieurs aux objectifs de production.
Gagner rapidement en fiabilité et homogénéité Emerson vous fait gagner du temps d'ingénierie en améliorant la fiabilité, la qualité des lots et l'homogénéité de la production, en réduisant les fréquences d’étalonnage et en rationalisant la maintenance prédictive, tout en gérant plus efficacement le contrôle du procédé grâce à une technologie de pointe.
Emerson vous fait gagner du temps d'ingénierie en améliorant la fiabilité, la qualité des lots et l'homogénéité de la production, en réduisant les fréquences d’étalonnage et en rationalisant la maintenance prédictive, tout en gérant plus efficacement le contrôle du procédé grâce à une technologie de pointe.
Dans le domaine des biotechnologies, l'efficacité de la surveillance et du contrôle d'un procédé de production est essentielle à l'uniformité de la production. Plus vous suivez de près les paramètres, tels que la température, la pression et le débit, plus vous aurez des chances d'assurer la répétabilité des lots de production.
Meilleures données = meilleure répétabilité et efficacité
La précision et la répétabilité de l’instrument influent directement sur l’efficacité du procédé, à savoir la quantité de produits conformes aux spécifications, obtenus par unité de temps ou de coût.
Pour en savoir plus sur la corrélation
Notre livre blanc sur la corrélation entre uniformité et répétabilité grâce à la précision des mesures vous aidera à :
• Obtenez des données de mesure précises ;
• Contrôlez mieux les bioréacteurs ;
• Optimisez le rendement au niveau de la filtration ;
• Surveillez les écarts avec plus de précision
Une entreprise pharmaceutique réduit les coûts de maintenance de son procédé de fermentation batch grâce à une meilleure surveillance du pH