À propos des transmetteurs de pression Rosemount 3051
Faites confiance à vos mesures de pression, de niveau et de débit grâce à une plate-forme qui a fait ses preuves sur le terrain.
L’amélioration de la conception apporte certaines de nos technologies les plus récentes pour effectuer les tâches de maintenance et de dépannage plus rapidement que jamais. Des fonctionnalités puissantes telles que les indicateurs graphiques rétro-éclairés, la connectivité Bluetooth®, des interfaces utilisateur plus faciles à naviguer, des configurations spécifiques du niveau et du débit et des fonctions de diagnostic permettent d’effectuer les tâches de mise en service, de maintenance et de dépannage plus rapidement que jamais.
Maintenez et surveillez l'état du câblage et de l'alimentation électrique de votre transmetteur de pression à l'aide de diagnostics de vérification de l'alimentation (Power Advisory Diagnostics). Cette option permet de surveiller en permanence la boucle d'alimentation pour détecter les variations susceptibles de compromettre l'intégrité du signal de sortie. Pour protéger la précision de chaque mesure, cette fonctionnalités identifie également les changements qui pourraient compromettre la précision et aide à détecter les problèmes cachés qui sont susceptibles de provoquer des erreurs sur la mesure.
Développée selon les principes de conception centrée sur l'humain, l'interface opérateur locale (LOI) présente des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée. Ses menus simples et intuitifs comprennent une navigation à deux boutons « défilement et sélection » et une utilisation simple et intuitive. Avec l'interface opérateur locale, les transmetteurs de pression peuvent être mis en service en moins d'une minute, ce qui simplifie la maintenance et réduit les coûts.
Grâce à la technologie sans fil, vous pouvez ajouter facilement et à moindre coût de nouveaux points de mesure de niveau, de débit et pression dans de nombreuses zones de votre site, y compris celles qui étaient auparavant inaccessibles. L'obtention d'informations supplémentaires vous permet de mieux optimiser vos procédés et de réduire l'exposition du personnel aux environnements dangereux. La technologie sans fil vous permet de surveiller un plus grand nombre d'équipements sur l'ensemble de votre exploitation et de préserver un espace d'E/S précieux en intégrant plusieurs mesures.
L'instrumentation conçue spécialement pour les applications sanitaires répond aux normes et réglementations de l'industrie. Disponible avec un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable poli, ce transmetteur de pression sanitaire fournit une répétabilité de lot à lot et une stabilité inégalée dans l'industrie. Classé IP689K et de construction robuste, il résiste au nettoyage en place et à la stérilisation en place et revient rapidement au point de consigne étalonné pour réduire les délais entre les lots.
Le diagnostic de l’intégrité des boucles surveille en permanence les boucles électriques afin de détecter tout problème affectant le signal de communication. Recevez des alertes en cas de :
présence d’eau dans le boîtier
câblage court-circuité
raccordements corrodés
défaillance du système de contrôle-commande
Diagnostic d’une ligne d’impulsion obstruée La ligne d’impulsion peut se boucher par accumulation de matériau ou par gel, ce qui isole le transmetteur du procédé et l’empêche de réagir aux changements de ce dernier. Le transmetteur Rosemount 3051 surveille en permanence les lignes d’impulsion obstruées et vous alerte en cas de conditions anormales.
Journal de diagnostics Le journal de diagnostic intégré suit les événements, ce qui vous permet de disposer d’un historique de l’état de l’appareil pour diagnostiquer les problèmes intermittents qui peuvent survenir quand l’appareil n’est pas connecté.
Thirty years ago, Emerson’s Rosemount 3051 Pressure Transmitter set a new standard for quality and reliability. Celebrate a history of innovation with Emerson experts who reflect on early beginnings, customer collaboration and continued advancements.
Reveal hidden electrical loop issues that may show incorrect measurements in the control room that could lead to safety and quality compromising decisions. The 3051 performs a continuous loop check, so you know device status at all times.
Life Sciences and Food and Beverage industries are facing continuous pressure to reduce costs and cycle time while maintaining repeatable and accurate pressure measurements to comply with strict government regulations and ensure consistent product quality. The Rosemount 3051HT Hygienic Pressure Transmitter places proven Emerson sensor technology in a sanitary package to provide industry-leading batch repeatability and best-in-class performance while meeting 3-A, EHEDG, and ASME BPE industry standards.